ON!Track – poznámky k vydání

Rozvíjíme ON!Track a vydáváme aktualizace naší mobilní a webové aplikace s cílem přidávat nové funkcionality a neustále zlepšovat řešení poskytované uživatelům. Níže naleznete detaily o každém vydání našeho softwaru.

3.4 Webová a mobilní aplikace

Aktualizace - únor 2020

  • Možnost hromadných úprav na webu: např. stavu či skupiny majetku, výchozí lokace nebo vlastníka
  • Otevírání příloh PDF pomocí aplikace Hilti ON!Track v iOS 13
  • Drobné vylepšení a opravy

3.3 Webová a mobilní aplikace

Aktualizace - říjen 2019

  • Automatické potvrzení majetku v tranzitu, který se vrací na předvolenou lokaci
  • Další vylepšení a opravy drobných chyb

3.2.7 Mobilní aplikace

Patch - červenec 2019

Zvýšené množství typů čárových kódů podporovaných novou technologií skenování.

3.2.5 Webová a mobilní aplikace

Aktualizace - červen 2019

Stručný přehled novinek verze 3.2.5 softwaru ON!Track:

  • Nová skenovací knihovna: Aktualizace nové knihovny SDK (Software Development Kit) pro vylepšené skenování čárových kódů prostřednictvím mobilní aplikace. Ověření, zda je skenovací kód zaregistrován v účtu zákazníka a vyřešení problému s počtem skenovaných položek.
  • Vylepšení převodu: Povinné pole "Do lokace" při provádění převodu v mobilní aplikaci.
  • Aktualizace NFR: Aktualizace minimální podporované verze OS zobrazené v obchodě s mobilními aplikacemi a na stránce s informacemi o produktu.
  • Další opravy drobných chyb.

3.2 Webová a mobilní aplikace

Hlavní update - duben 2019

Hlavní body vydání verze 3.2 softwaru Hilti ON!Track:

Mobilní aplikace:

  • Nová domovská obrazovka 
  • Nově přidaná funkce požadavku 
  • Funkce Přidat do převodového košíku byla upravena 
  • Funkce Upravit podrobnosti o majetku byla upravena
  • Funkce Přidat položku – skenování čárových kódů byla upravena
  • Byly přidány zprávy Nahrání obrázku se nezdařilo
  • K převodu bylo přidáno pole Kód úlohy

Webová aplikace:

  • Bylo přidáno počitadlo vybraných kusů majetku
  • Bylo přidáno automatické oznámení o doručení e-mailů
  • Byla přidána funkce úpravy skladových míst pro spotřební materiál a vliv na archivovanou lokaci

Bluetooth technologie:

  • Byl přidán nový sloupec „BLE NAPOSLEDY VIDĚNO”

Oprava drobných chyb:

  • Oprava více než 20 drobných chyb k vylepšení výkonu aplikace ON!Track.

3.1.5 Mobilní aplikace

Patch - leden 2019

Patch 3.1.5 obsahuje podporu nových operačních systémů (iOS a Android) a drobné opravy a vylepšení.

3.1 Webová a mobilní aplikace

Hlavní novinky Hilti ON!Track, verze 3.1

  • Čekající převody:

Pomocí funkce Čekajících převodů můžete spravovat všechny čekající a selhané převody. Můžete tyto položky upravovat a buďto je znovu odeslat nebo je z čekajících smazat.

  • Výběr spotřebního materiálu a komodit z více lokací:

Nyní můžete řídit hodnoty „Množství” a „Lokace původu” (včetně možnosti výběru z více lokací).

  • Chyba při převodu:

Nyní můžete zobrazit důvod selhání převodu a zahájit podle něj další akce.

  • Informace o další naplánované údržbě jsou nyní lépe dostupné.:

Příštích až 25 naplánovaných údržeb se zobrazuje v boční nabídce..

  • Převod spotřebního materiálu / komodit:

Při převodu komodit a/nebo spotřebního materiálu, hodnota Lokace uživatele je předvyplněna lokací uživatele. Také si můžete vybrat, zdali chcete používat funkci potvrzení doručení. 

3.0 Webová a mobilní aplikace

Hlavní update - červenec 2018

Hlavní novinky ve verzi Hilti ON!Track 3.0:

Převod spotřebního materiálu a komodit

  • Pro zlepšení transparentnosti a praktičnosti při potvrzování doručení se nyní v mobilní aplikaci zobrazí Lokace původu a množství.

Zažádání o opravu stroje 

  • Vyberte v aplikaci ON!Track stroj a kliknutím na obrázek klíče zažádáte o opravu prostřednictvím Hilti Online.

Správa kategorie a ID

  • Předělání designu v oddílu Podrobnosti o majetku pro jednodušší používání a transparentnost.

Upozornění 

  • Předělali jsme generování různých upozornění, abychom vylepšili a opravili jejich spolehlivost.

Šablony údržeb 

  • Aktualizace intervalů údržby na úrovni šablony nyní aktualizuje intervaly údržby u všech kusů majetku propojených se šablonou.

2.9 Webová a mobilní aplikace

Hlavní update - březen 2018

Hlavní novinky ve verzi Hilti ON!Track 2.9:

Vylepšené šablony

  • K šablonám majetku nyní můžete přidat přílohu – veškerý majetek z dané šablony bude automaticky obsahovat tuto přílohu.

Úprava zobrazení

  • Boční panely můžete jednoduše zvětšit nebo zmenšit kliknutím a tahnutím až do půlky obrazovky. Hierarchii lokace můžete teď skrýt. Hyperlinkové odkazy v poznámkách!

Potřebujete pomoc?

  • Nově navržená sekce podpory a kontaktních informací - pomoc naleznete jednoduše kliknutím na ikony v pravém horním rohu obrazovky.

Více možností nastavení

  • Spotřební materiál a Komodity nyní mohou mít i Hovorový název. Spotřební materiál může být zadán v množství rovném nule nebo desetinnému číslu.

2.8.5 Webová a mobilní aplikace

Aktualizace - prosinec 2017

  • Aktualizace 2.8.5 obsahuje drobné opravy a vylepšení.

2.8 WEBOVÁ A MOBILNÍ APLIKACE

Hlavní update - říjen 2017

Podrobná dokumentace o nových funkcích a vylepšeních ve verzi 2.8 ke stažení

Hlavní novinky ve verzi Hilti ON!Track 2.8:

  • Snadné přidání a uzavření údržeb přes mobilní aplikaci: přímo v mobilním telefonu lze nyní snadno přidat a uzavřít údržby majetku včetně nahrání přílohy, či fotografie. Vhodné např. pro snadnou evidenci nákladů na opravy včetně faktur, či jiných dokumentů, ale i pravidelnou údržbu zařízení instalovaných u koncových zákazníků, nebo kalibrace Vašich zařízení.
  • Možnost zobrazit a stáhnout přílohy majetku prostřednictvím mobilní aplikace: už nikdy nezapomenete uživatelské příručky, či kontrolní seznamy.
  • Možnost přidat přílohy k certifikátům zaměstnanců: Certifikáty lze obnovit, připojit k nim přílohy a zobrazit jejich kompletní historii ve webové aplikaci.
  • Obrázek zaměstnance: Ve webové aplikaci můžete nyní nahrát pro každého uživatele profilový obrázek.
  • Drobná vylepšení: vylepšená šablona údržby majetku, jasná upozornění na termín vrácení/fleetu/zapůjčeného majetku, přejmenování šablon majetku, lepší zobrazení historie převodů.

2.7 Webová a mobilní aplikace

Patch - červenec 2017

  • Patch 2.7 přináší vylepšení v oblastech upozornění, tabulek, reportů, či jiných oblastech, a také opravu několika chyb.

2.6 WEBOVÁ A MOBILNÍ APLIKACE

Hlavní update - červen 2017

Podrobná dokumentace o nových funkcích a vylepšeních ve verzi 2.6 ke stažení

Hlavní novinky ve verzi Hilti ON!Track 2.6:

  • Úplné předělání sekce na vytváření reportů ve webové aplikaci, díky čemuž je vytváření reportů nyní rychlejší, snadnější a efektivnější.
  • Zobrazení v mřížce lze nyní uložit do oblíbených k odstranění potřeby znovuvytváření často používaných zobrazení.
  • Nyní se zobrazuje více informací o údržbách a je možné údržby uzavřít přímo v mobilní aplikaci.
  • Přihlášení lze nyní v mobilní aplikaci zapamatovat, takže není potřeba přihlašovací údaje zadávat při každém otevření aplikace ON!Track znovu.
  • Mnoho dalších vylepšení a opravení drobných chyb.
  • Nyní je podporováno pět dalších jazyků: maďarština, slovinština, bulharština, rumunština a ruština.

2.5.2 webová a mobilní aplikace

Patch - březen 2017

• Patch 2.5.2 přináší opravu několika chyb v oblasti upozornění, překladů, detailů tabulek a další.

2.5 webová a mobilní aplikace

Hlavní update - březen 2017

Podrobná dokumentace o nových funkcích a vylepšeních ve verzi 2.5 ke stažení

Hlavní body vydání verze 2.5 softwaru Hilti ON!Track:
• Sledujte lépe zodpovědnost za majetek díky upravené funkci potvrzení převzetí majetku (včetně pole pro podpis v mobilní aplikaci). 
• Díky novému konceptu „stavu lokací“ spravujte vaše lokace snadněji díky možnosti archivovat ukončené projekty, či stavby. 
• Přímo v mobilní aplikaci si zobrazujte včetně příloh poslední provedené servisní, či jiné úkony Vašeho majetku.

• Ve webové aplikaci jsou nyní dostupné detailnější informace o Vašich Hilti strojích.
• Hromadné hledání ve webové aplikaci bylo vylepšeno pro velké zákazníky s více než 5 000 položkami, či lokacemi. 
• Vyřešili jsme některé problémy související se synchronizací dat a další drobné chyby.
• ON!Track je nově dostupný v dalších 3 jazycích: češtině, slovenštině a turečtině.

2.4.0.2 Web app

Patch - Nov 2016

The 2.4.0.2 web patch fixed the following issues:
• Errors in the check inventory and transfer reports
• Behavior of the responsible employee field during asset transfers

2.4.1 Mobile app

Patch - Nov 2016

The 2.4.1 mobile patch fixed the following issues:
• Errors in the check inventory report

2.4 Web app

Minor release - Oct 2016

The 2.4 web release brings the following new features and enhancements:
• Finnish, Danish, and Swedish are now available
• Further improvements to the performance and search functionality have been implemented

2.4 Mobile app

Minor release - Oct 2016

The 2.4 mobile release brings the following new features and enhancements:
• Finnish, Danish, and Swedish are now available
• Further improvements to the performance and search functionality have been implemented

2.3.2 Web app

Patch - Aug 2016

With this patch important columns were brought back in the asset and location grid that were removed with the V2.3 release. The list of returned columns are:
• Fleet Cost Center, Cost Code, Extended Warranty, Fleet Organization Reference Number, Location Cost Center, Purchase Order Number, Rental Start Date, Rental Tool Claim, Template Name, Vendor

2.3.1 Mobile app

Minor release - Aug 2016

The mobile release from V2.3 was delayed one week and is now available as version V2.3.1.

2.3 Web & Mobile app

Major release - Aug 2016

Hilti ON Track version 2.3 release highlights:
• Upcoming maintenance is now announced directly within the ON!Track software so that all users are able to plan better around the availability of the system. 
• New grid functionality has been implemented to improve performance on the speed of the data loading.
• Improvements and optimizations have been made in terms of performance and search capabilities.
• The latest release documentation can be reached with a link from the ON!Track “support & info” page in the software.
• When adding an asset on the mobile it is now possible to also add asset notes, a friendly name, and an asset group.
• Restocking consumables has become easier with the ability to select and restock multiple consumable types within one transaction.
• There is a new box to highlight where the barcode scanning should take place to speed up the scanning process.

Sdílet