Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Neefektivní správa majetku vede k mrhání času zaměstnanců a může vaši firmu stát nemalé peníze.
Jedná se o běžný a rozšířený problém – stavební firmy stráví v průměru 90 hodin měsíčně hledáním vybavení na stavbách a ve skladech. Příkladem může být náš zahraniční zákazník zabývající se výtahy, jehož roční náklady na správu majetku (přímé náklady a čas) přesahují 200 000 dolarů.
Neúčelně vynaložené náklady na správu majetku mohou ohrozit efektivitu vaší firmy a snížit tak váš zisk. Pokud navíc stejně jako 65 % stavebních firem musíte udržovat neustálý přehled nad školeními, certifikáty a daty revizí elektrických zařízení, mohou být náklady a možné problémy ještě výraznější.
Jaké problémy jsou spojeny se správou majetku? A jak se jim můžete vyhnout?
firmy měsíčně stráví hledáním vybavení na stavbách a pracovištích.
firem má potíže s udržováním přehledu o požadovaných certifikátech a termínech údržby.
Tolik činí průměrné každoroční výdaje na ztracená zařízení.
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.