Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Ve stavebnictví, průmyslu a energetice je mnoho prvků snižujících efektivitu a produktivitu práce. Ze zkušenosti víme, že neefektivní procesy, neplánované náklady a neproduktivní pracovní síla mohou tvořit až 25 % celkových nákladů na projekt. To může mít negativní dopad na vaše podnikání a zisky.
Máme pro vás řešení, jak tyto skryté náklady snížit nebo dokonce eliminovat – prvním krokem však je podívat se pod hladinu a rozpoznat je.
věnovaných hledání
V průměru 90 hodin měsíčně je stráveno hledáním vybavení na různých stavbách a pracovištích.
firem má potíže s přehledem
65 procent všech zákazníků má obtíže s udržováním přehledu o požadovaných certifikátech a termínech údržby.
vyplýtvaných na ztracená zařízení
Průměrné každoroční výdaje na ztracená zařízení činí zhruba 200 000 Kč.
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.