Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Nabízíme kalibrační službu pro testování a seřízení měřicích přístrojů Hilti, včetně:
Přístroje Hilti jsou navrženy jako vysoce přesné. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.
Proto vám doporučujeme přístroje pravidelně kalibrovat, minimálně jednou ročně.
Někdy bude potřeba nářadí kalibrovat častěji, takže si ověřte své směrnice kvality (ISO), abyste splnili požadavky interních firemních auditů.
Rovněž doporučujeme, abyste pravidelně své přístroje testovali, obzvláště před důležitými měřeními a pokud vaše nářadí prošlo drsným zacházením.
Více informací můžete nalézt ve svých provozních instrukcích k zařízení.
Máme certifikaci systému řízení jakosti ISO 9001. Nabízíme tři úrovně služeb:
Ověření přesnosti
Porovnáváme přesnost vašich zařízení s přesností, jak je definována našimi „specifikacemi výrobce“ v uživatelské příručce.
Seřízení, čištění a servis
Jestliže přístroje nesplňují původní specifikaci, seřídíme laser nebo detektor, aby zařízení měřilo přesně. Zařízení navíc vyčistíme a zkontrolujeme, že správně funguje, než vám ho pošleme zpět.
Dokumentace
Rovněž vám předáme písemnou zprávu, ve které bude uvedeno, jaká měření jsme provedli, včetně zkušebních hodnot před a po servisu. Také přidáme servisní certifikát, který bude potvrzovat, že přístroj nyní splňuje specifikaci výrobce.
Vezměte na vědomí, že ověřovací procedura společnosti Hilti není akreditovaná podle ISO 17025 nebo dalších certifikačních standardů, které jsou specificky navrženy pro kalibrační laboratoře.
Ověřte své interní zásady jakosti, zda vyžadují kalibraci podle standardů, jako je ISO 17025.
Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktuje místní tým Hilti.