Multibalení a sety spotřebního materiálu

Spotřební materiál za výhodné ceny

Více kusů, nižší cena. Všechen spotřební materiál pro bourání, vrtání, řezání, broušení a jiné použití můžete u Hilti nakoupit i ve výhodných multibaleních či setech, které jsou připravené na míru pro vaše podnikání. Ušetříte a zároveň budete mít spotřební materiál vždy po ruce.

výhodná multibalení spotřebního materiálu

Vyberte si spotřební materiál v balení po více kusech a ušetřete!

ČTYŘBŘITÉ VRTÁKY SDS PLUS HILTI TE-CX

Vyberte si z naší nabídky balení vrtáků do betonu se zvýhodněním až 20 %

Více informací

ŠESTIBŘITÉ A ČTYŘBŘITÉ VRTÁKY SDS MAX HILTI TE-YX

Vrtejte skrz výztuž rychleji. S našimi baleními po 4 ks až o 25 % výhodněji

Více informací

HILTI SEKÁČE PRO VŠECHNA UPÍNÁNÍ

Při koupi balení čtyř sekáčů zaplatíte pouze za tři

Více informací

ABRAZIVNÍ KOTOUČE ŘEZNÉ

Řezných kotoučů není nikdy dost. Naše 100ks balení je až o 20 % výhodnější

Více informací

DIA ŘEZNÉ KOTOUČE

Kupte výhodné balení šesti kotoučů a zaplaťte pouze za pět

Více informací

DIA BRUSNÉ HRNCE

Bruste beton, potěr a přírodní kámen rychle a výhodně s našim balením šesti kotoučů za cenu čtyř

Více informací

PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY OCASKY

Vyberte si výhodné balení plátků dle vašich potřeb se slevou až 50 %

Více informací

HŘEBY PRO VSAZOVACÍ PŘÍSTROJE HILTI

Ušetřete až 50 % nákladů s našimi výhodnými baleními hřebů

Více informací

sety spotřebního materiálu pro každého

Vyberte si z naší nabídky setů spotřebního materiálu vytvořených přímo pro potřeby vašeho podnikání.

NENÍ STROJE BEZ NÁSTROJE

Pořiďte si nový stroj se vším všudy, snadno v jednom kroku. Vyberte si k vašemu novému stroji nejvýhodnější balení se spotřebním materiálem. Je to tak snadné. Stačí si u stroje vybrat obsah balení, které vám nejvíc vyhovuje.

ÚHLOVÉ BRUSKY A KOTOUČE

Vše pro řezání železa, betonu i drážkování. Vybírejte z naší nabídky brusek a kotoučů o průměrech 125 a 230 mm

Více informací

VRTACÍ KLADIVA SDS PLUS A VRTÁKY/SEKÁČE

Vrtejte s našimi nejoblíbenějšími kladivy TE 7-C a TE 30 ještě výhodněji díky setům se zvýhodněným spotřebním materiálem

Více informací

VRTACÍ KLADIVA SDS MAX A SEKÁČE

Využijte naší nabídky kombinovaných kladiv a sekáčů.

Více informací

PRODEJ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU V PŮJČOVNÁCH STAVEBNIN DEK

Hilti spotřební materiál vždy na dosah ruky
Tím, že spotřební materiál Hilti je nyní v prodeji na 74 pobočkách Stavebnin DEK po celé České republice, ho budete mít vždy po ruce tam, kde je zrovna potřeba.

Stáhněte si kompletní nabídku spotřebního materiálu v půjčovnách stavebnin DEK
Brožura spotřebního materiálu Hilti obsahuje kompletní sortiment zboží, jeho popis, návody pro výběr a ceníkové ceny. Vybrané produkty Hilti spotřebního materiálu dostupné na půjčovnách stavebnin DEK jsou nyní k dispozici na jednom místě.

Stáhnout katalog spotřebního materiálu v Půjčovnách DEK

Hilti garance výměny

Mějte Váš Hilti spotřební materiál vždy v pořádku. Pokud selže, vyměníme vám ho za nový.

Značka Hilti je po celém světě vnímána jako známka kvality. To platí i o Hilti spotřebním materiálu. A za tím si stojíme. Proto je tu Hilti Garance Výměny.

Jak to funguje?
Pokud dojde k předčasnému selhání spotřebního materiálu, Hilti garantuje výměnu kus za kus, pokud se tak nestalo v důsledku špatného použití.*

*Pro podmínky uplatnění Hilti garance výměny kontaktujte Vašeho obchodního poradce Hilti

Sdílet