Spotřební materiál je ještě dostupnější

Spotřební materiál Hilti je nyní v prodeji v půjčovnách Stavebnin DEK

Není stroje bez nástroje! Dopřejte proto vašim strojům to nejlepší. Podívejte se na nabídku Hilti spotřebního materiálu, který je nyní nově v prodeji ve Stavebninách DEK. Od bourání přes vrtání, řezání a broušení různých materiálů až po jádrové vrtání. Bez ohledu na to, zda se jedná o výkon nebo výdrž, s Hilti spotřebním materiálem dostanete vždy to nejlepší.

Image alt text (optional)

Stáhněte si kompletní nabídku spotřebního materiálu v půjčovnách DEK

Brožura spotřebního materiálu Hilti s ceníkem  Obsahuje kompletní sortiment zboží, jeho popis, návody pro výběr a ceny.

Brožura spotřebního materiálu Hilti obsahuje kompletní sortiment zboží, jeho popis, návody pro výběr a ceníkové ceny. Vybrané produkty Hilti spotřebního materiálu dostupné na půjčovnách stavebnin DEK jsou nyní k dispozici na jednom místě. 

Hilti spotřební materiál vždy na dosah ruky

Tím, že spotřební materiál Hilti je nyní v prodeji na 66 pobočkách Stavebnin DEK po celé České republice, ho budete mít vždy po ruce tam, kde je zrovna potřeba.

Čtyřbřité vrtáky SDS Plus Hilti TE-CX

Čtverná šroubovice se skvělým napojením na hlavu vrtáku pro rychlé odstraňování prachu

Více informací

Šestibřité a čtyřbřité vrtáky sds max Hilti TE-YX

Kratší doba vrtání při vrtání skrz výztuž díky šesti břitům

Více informací

Duté vrtáky SDS plus Hilti TE-CD a SDS max Hilti TE-YD

Ušetřete až 50 % času při vrtání a čistění vrtu – vrtání a čištění otvoru v jednom kroku

Více informací

Hilti sekáče pro všechna upínání

Hilti polygonové sekáče - trvale vysoký výkon bez potřeby ostření

Více informací

Pilové plátky pro pily ocasky

Pilové plátky navržené pro všechny druhy stavebních materiálů od dřeva přes kov až po cihlu a lehčený beton

Více informací

Hřeby pro vsazovací přístroje Hilti

Ušetřete čas používáním vsazovacích přístrojů Hilti. Hřeby do oceli, betonu a dřeva pro různé druhy činností.

Více informací

Dia řezné kotouče

Diamantové řezací kotouče navrženy pro maximální rychlost, životnost a snadnou manipulaci při řezání do betonu a jiných minerálů

Více informací

Dia korunky a výměnné segmenty

Technologie Hilti Equidist s přesně umístěnými diamanty pro bezkonkurenční vrtací výkon a konstantní rychlost

Více informací

Dia brusné hrnce

Skvělá životnost díky pokročilému chlazení segmentů s unikátním chladícím otvorem

Více informací

Hilti Garance výměny

Please enter alternative text here (optional)

Mějte Váš Hilti spotřební materiál vždy v pořádku. Pokud selže, vyměníme Vám ho za nový.

Značka Hilti je po celém světě vnímána jako známka kvality. To platí i o Hilti spotřebním materiálu. A za tím si stojíme. Proto je tu Hilti Garance Výměny.

Jak to funguje?

Pokud dojde k předčasnému selhání spotřebního materiálu, Hilti garantuje výměnu kus za kus, pokud se tak nestalo v důsledku špatného použití.*

 

*Pro podmínky uplatnění Hilti garance výměny kontaktujte Vašeho obchodního poradce Hilti

Sdílet