HILTI H-LINIE DIAMANTOVÝCH JÁDROVÝCH KORUNEK PRO TĚŽKÉ VRTÁNÍ V BETONU

Nové X-výměnné moduly šetří čas a peníze

Hilti H-line X-CM diamond core bit

Hilti H-line X-CM diamond core bit

Naše H-linie diamantový korunek je určena především pro náročné jádrové vrtání s vysoce výkonnými stroji v těch nejnáročnějších podmínkách. Přinosy nových X-výměnných modulů (X-CM) v kombinaci s technologií segmentu Equidist nabízí zvýšenou úroveň výkonnosti a značnou úsporu nákladů.

UNIKÁTNÍ VÝKON

Technologie segmentu Equidist

  • Přesně umístěné, vysoce kvalitní diamanty s vysokou vrtací rychlostí a dlouhou životností.
  • Nová geometrie segmentu, optimální počet exponovaných diamantů pro vyšší výkon a to i v betonu s vysokým obsahem výztuže.
  • Laserem přivařené, předbroušené segmenty nabízejí maximální robustnost a hladký a přesný start vrtání otvoru.
Hilti H-line X-CM diamond core bit

Přesně umístěné diamanty pro velký vrtací výkon

Hilti H-line X-CM diamond core bit

Optimální počet exponovaných diamantů pro vyšší výkon v těžkém betonu

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

X-VÝMĚNNÝ MODUL – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE

1. Renovace vlastními silami

  • žádné prostoje, renovace v mžiku na stavbě
  • rychlá a snadná výměna modulu pomocí šroubováku
  • barel přežije tři moduly

 

Podívejte se na video

alt text

2. Snadné vyjmutí jádra z korunky

  • nikdy vice už ztracený čas potřebný na uvolnění zaseklého jádra z korunky
  • sejměte X-CM, vysuňte jádro a připravte se na další otvor

Podívejte se na video

alt text

Hilti H-line X-CM diamond core bit

3. Šetří místo a hmotnost

  • žádná náhradní korunky, stačí jen podat dodatečnou X-CM
  • významně snížit objem a hmotnost korunky skladem
  • snadno přepravovat i na staveništi

X-VÝMĚNNÝ MODUL – TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Již žádné potíže s uvíznutím v betonu

Korunky občas uvíznou v betonu. To se stane, když odvrtaný malý kousek výztuže se zasekne mezi betonové jádro a korunku. Korunka pak musí být uvolněna, což často vede k poškození korunky i vrtaného materiálu. S naší korunkou s novým X-výměnným modulem je bolest hlavy ze zablokování korunky minulostí.

PODÍVEJTE SE, JAK JE SNADNÉ UVOLNIT ZABLOKOVANOU KORUNKU...

Hilti H-line X-CM diamond core bit

... v případě, že se korunka zablokuje v malé hloubce od povrchu

  • odpojte barel od modulu
  • vysekejte jádro kladivem
Hilti H-line X-CM diamond core bit

... v případě, že se korunka zablokuje ve větší hloubce od povrchu

  • odpojte barel od modulu
  • vylomte a odstraňte jádro

  • alt text
    1 / 2
    Vysekání jádra

  • alt text
    2 / 2
    Vylomení a odstranění jádra

Sdílet

Používáme cookies k tomu, abychom vám poskytli tu nejlepší práci s online obsahem.
Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit ve vašem prohlížeči. Pokračováním prohlížení naší stránky souhlasíte s přístupem ke cookies.

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS