Recyklace vody z vrtu a čisté pracoviště

Nový způsob dia vrtání se systémem recyklace vody Hilti DD-WMS 100

Hilti DD-WMS 100 Water Management System

Víme, že diamantové vrtání zahrnuje mnoho časově náročných opakovaných postupů, z nichž skutečný proces vrtání může být tím jedním z nejkratších. Udržování staveniště v čistotě a udržovat stálý přísun vody často zabere mnohem více času a rapidně snižuje produktivitu.

S naším novým systémem recyklace vody DD-WMS 100 se tyto nudné úkoly stanou minulostí.

alt text

JEDEN CELÝ DEN VODNÍ AUTONOMIE

Vše, co musíte udělat, je naplnit nádrž recyklátoru vodou a vložit filtrační sáček. Voda se recykluje až 7 krát, to je ekvivalentní asi stem litrům kontinuálního zásobování vodou. Velká kola a pohodlné rukojeti usnadňují transport DD-WMS 100 po staveništi.

ČISTÉ VRTÁNÍ

Prach a kal z vrtů často vedou ke ztrátám efektivní pracovní doby strávené na vyčištění systému a staveniště. Díky naší nabídce systému recyklace vody pro diamantové vrtačky, vám můžeme pomoci ušetřit čas a peníze.

Diamantové vrtání již není špinavá práce!

POHODLNÁ LIKVIDACE KALŮ

Hilti DD-100 WMS filtrační vak

Jakmile je filtrační vak  plný a sací výkon začne klesat, je to velmi snadné se zbavit kalu z vrtu díky jednorázovým filtračním sáčkům. Jednoduše filtr vyjmeme a odhodíme do odpadu. Jako bychom odhodili přes 100 litrů kalné vody z vrtů!

DD-WMS 100 je kompatibilní se všemi Hilti i jinými diamantovými vrtačkami.

PROCES FILTRACE

Patentované vícevrstvé filtrační vaky z DD-WMS 100 jsou speciálně navrženy pro sběr kalů z vrtu. Sběr suspenze dosáhne maximální kapacity v průběhu filtračního procesu díky efektivnímu využití povrchu filtru. Náš systém recyklace má tři provozní režimy: Režim recyklace, vysávání a přívod vody.

Recyklace vody

alt text

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS