Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Řada Hilti vysavačů se rozrůstá: Malý, první čistě bezšňůrový vysavač na suchý proces VC 5 doplňuje řadu šňůrových a hybridních univerzálních vysavačů.
Náš první zcela mobilní vysavač je váš ideální společník na staveništi. Vysavač je lehký (5,2 kg), snadno přenosný a s popruhem poskytuje volnost rukám. Jednoduše ho uložíte do vašeho vozidla a nezabere mnoho místa.
Díky dlouhé, flexibilní hadici o délce 2,5 metru snadno dosáhnete i na těžko dostupné pracovní plochy. S objemem nádoby 3 litry a dvěma dalšími hubicemi je i univerzální.
Další výhodou je, že vysavač VC 5-A22 lze používat jak s vakem na prach, tak bez něj.
Vysavač Hilti VC 5-A22 na vás zapůsobí svým výkonem:
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.