Nové 5Kg sekací kladivo s dlouhou životností

Nová TE 500-AVR doplňuje naší TE 700-AVR a společně představují ten nejlepší poměr výkonu a hmotnosti u stěnových sekacích a bouracích kladiv

Hilti TE 2000 demolition hammer application
S TE 500-AVR můžete vykonávat lehké sekací činnosti jako nikdy předtím!

Nová TE 500-AVR je ideální pro zákazníky, kteří očekávají výkon a zároveň vysokou životnost stroje při vysokém komfortu s nejnižšími vibracemi mezi 5kg kladivy.

Maximilian Felderhoff
Globální produktový manažer pro lehká sekací kladiva

Co děláme jinak u nové TE 500-AVR?

Načítání

Přehled těch nejdůležitějších vlastností TE 500-AVR ve 2 minutách

Porovnejte kladiva TE 500-AVR a TE 700-AVR

Na výkonu a bezpečnosti práce záleží

Hilti TE 500 wall breaker

TE 500-AVR pro lehké sekání

Ideální kladivo pro lehké sekací práce, a odstraňování dlaždic, poskytující vysoký výkon a vyšší komfort při práci.

Přehled výhod:

  • 8.5 J energie příklepu
  • Nízké vibrace
  • Mnohem delší doba práce až do dosažení hygienických norem v porovnání s podobnými stroji. 
  • Odnímatelný kabel
  • Vysoce odolné dvojité těsnění, které zabraňuje usazování prachu
  • Systém proudění vzduchu v těle stroje vyvinutý společností Hilti předchází jeho přehřátí

 

 

Hilti TE 700 wall breaker

TE 700-AVR pro renovační práce

Nejlepší výběr pro těžké sériové sekání betonu. Vyvinuté pro dlouhou dobu práce díky extrémně nízkým vibracím.

Přehled výhod:

  • 11.5 J energie příklepu
  • Nízké vibrace díky Hilti Systému aktivního omezování vibrací (AVR)
  • Mnohem delší doba práce (4 h 44 min) až do dosažení hygienických limitů v porovnání s podobnými stroji
  • Delší doba bez potřeby opravy stroje díky bezuhlíkovému motoru
  • Inovativní ergonomický design pro lepší vyváženost stroje a jednodušší zacházení
  • Dvoukomorové těsnění zabraňuje usazování prachu ve stroji

Hilti kladiva vás podrží

Vždy to správné nářadí pro mnoho různých činností

Please enter alternative text here (optional)
1 / 3
Odstraňování dlaždic

Ideální pro lehké sekací činnosti, jako například odstraňování dlaždic

2 / 3
Demolice cihlových zdí

Ideální pro demolici cihlových zdí

3 / 3
Zvětšování otvorů

Skvělé pro zvětšování otvorů v betonové stěně

Sdílet