Bourání betonu snadno

S Hilti TE 2000-AVR bouracím kladivem máte vše pod kontrolou díky ideální rovnováze mezi hmotností a výkonem

Hilti TE 2000 demolition hammer application

Poslední přírůstek do naší produktové řady bouracích kladiv vám usnadní širokou škálu bouracích prací. TE 2000-AVR váží pouze 14,5 kg, ale dokáže odstranit až 2,2 tuny betonu za hodinu, zatímco udržuje vibrace na minimu díky systému aktivní redukce vibrací (AVR) od Hilti.

Jednoduše skvělé

„Je úžasné, jak může stroj být takhle lehký a zároveň výkonný.“

Robert Ciraolo
Projektový manažer

Hilti Projektový manažer

TE 2000-AVR v 60 SEkundách

POD KONTROLOU: CO DOKÁŽE TE 2000-AVR NA VAŠÍ STAVBĚ?

Hilti TE 200-AVR for controlled floor breaking
1 / 4
Bourání podlah

Díky své nízké hmotnosti vám přináší lepší kontrolu při bourání a sekání podlah

Hilti TE 200-AVR to enlarge channels
2 / 4
Vysekávání drážek

Rychle zvětšujte drážky v podlaze do požadovaných rozměrů

Hilti TE 200-AVR to remove heavy floor tiles
3 / 4
Odstraňování těžkých dlaždic

Jednoduše odstraňte těžké podlahové dlaždice bez rozbití struktury pod nimi.

Hilti TE 200-AVR to break channels in soft material
4 / 4
Vybourávání kanálů v měkkých materiálech

Vybourávejte kanály v měkkých materiálech, jako například vyrovnávací potěr, pro instalaci vodovodního a topného potrubí.

CHCETE STEJNÝ VÝKON, ALE NIŽŠÍ VÁHU?

Proč investovat do těžkého bouracího kladiva, pokud neděláte bourací práce pravidelně? TE 2000-AVR je ideální pro všeobecné stavebníky, kteří se chtějí vyhnout zbytečným subdodávkám pro lehčí sekací práce.

Svou práci můžete udělat s lehčím nářadím, které má výkon porovnatelný s 30 kg elektrickými kladivy. Při hmotnosti pouze 14,5 kg, TE 2000-AVR kombinuje příklepovou energii 35 J s 1800 příklepy za minutu, což vede k bouracímu výkonu 2,2 tuny za hodinu.

Níže se dozvíte, jak TE 2000-AVR sedí do naší řady elektických bouracích kladiv. 

Dokončete svou práci ještě efektivněji

“Když používám kladivo TE 2000, přijde mi, že jsem schopný svou práci dokončit rychleji, bezpečněji a efektivněji."

Norman Johnson
Pracovník/Bourací odborník

Hilti Pracovník/Bourací odborník
Hilti TE 1000-AVR the versatile demolition tool

TE 1000-AVR – všestranné bourací nářad

Lehké bourací kladivo s energií příklepu 26 J a bouracím výkonem 1,17 tun za hodinu.

Přejít na stránku produktu TE 1000-AVR
Hilti TE 2000-AVR bourací kladivo s nejlepším poměrem hmotnost-výkon

TE 2000-AVR - nejlepší poměr hmotnosti a výkonu pro kontrolované bourání podlah

Naše nové řešení váží pouze 14,5 kg, ale disponuje působivou energií příklepu 35 J a dokáže odstranit až 2,2 tuny betonu za hodinu.

Přejít na stránku produktu TE 2000-AVR
TE 3000-AVR náročná bourací řešení

TE 3000-AVR – naše řešení pro náročné bourání betonových desek a základů

TE 3000 patří do 30 kg třídy, ale je ekvivalentem k pneumatickým strojům s energií příklepu 68 J a bouracím výkonem 6 tun za hodinu.

Přejít na stránku produktu TE 3000-AVR

HILTI kladiva a sekáče: Perfektní společníci

Nový TE-SPX POLYGONOVÝ VLNITÝ SEKÁČ sedí skvěle pro vaše kladiva

Sdílet