Objevte svět Hilti kladiv

Hilti pokročilé technologie k bourání podlah a stěn

Jakmile jednou zkusíte jedno z našich elektropneumatických kladiv, nebudete už chtít používat nic jiného. Díky jejich vysokému výkonu a mimořádně nízkým vibracím si s klidem poradí se všemi druhy bouracích činností. K tomu přidejte Hilti samoostřící polygonový sekáč pro jednoznačné zvýšení produktivity a výkonu. 

Bez ohledu na druh činnosti, my pro vás máme to pravé kladivo. A pokud k němu připojíte náš jedinečný TE DRS-B systém odsávání prachu, vaše stavba bude prakticky bez prachu. 

Hilti TE 2000-AVR lehké bourací kladivo

TE 2000-AVR: Lehké bourací kladivo s vysokou energií příklepu

Více informací
Průvodce výběrem Hilti kladiv

Průvodce výběrem: Vyberte si to správné kladivo pro vaši práci

Začněte výběr zde

TE 500-AVR: lehké sekací kladivo, které vydrží i drsné zacházení

Více informací
Prakticky bezprašné bourací systémy od Hilti

Prach: udržujte svou stavbu bezprašnou s HILTI systémem odsávání prachu DRS

Více informací
Hilti active vibration reduction (AVR) technology

Vibrace: větší pohodlí díky systému aktivního omezování vibrací (AVR)

Více informací

pod kapotou: nahlédnutí do technologie Hilti kladiv

Naše letité zkušenosti pro vaši produktivitu

"Být zákazníkovi na blízku je klíčové pro náš výzkum a vývoj nové generace kladiv."

Johannes Berlinger
Globální produktový manažer pro bourací kladiva

Hilti Globální PM

Když si kupujete nářadí od Hilti, dostanete víc než jen nářadí. Dostanete také náš nepřekonatelně rychlý servis.

Opravíme vaše nářadí do 3 dnů nebo za opravu nic neplatíte. Jako součást našeho servisu vám nářadí také vyčistíme!

Dokonce vaše nářadí vyzvedneme u vás na stavbě a po opravě ho tam také vrátíme. Stačí nás kontaktovat po telefonu nebo online a my se postaráme o zbytek. Každý náš stroj je registrovaný, takže není nutné mít doklad o nákupu.

Extra rychlý. Příjemně předvídatelný. Neuvěřitelně jednoduchý.

Sdílet