NEJSILNĚJŠÍ AKU STROJE NA STAVBĚ

Aku stroje na 36V baterie - maximální výkon, maximální mobilita

Bez kabelu to jde prostě lépe. Žádné hledání zásuvek nebo rozmotávání prodlužovacích kabelů, o které pak může každý snadno zakopnout. Nikdo ale nechce akumulátorový stroj za cenu nižšího výkonu. Proto máme na ty nejtěžší práce stroje na 36V platformě, které jsou stejně výkonné jako jejich síťové verze – od SDS max i SDS plus kombinovaných kladiv, přes brusky a pily ocasky.

Představujeme TE 60-A36
Představujeme TE 60-A36

VÝKONNÉ, UNIVERZÁLNÍ A BEZ KABELU

Načítání

SDS max kombi kladivo v průměru 20mm

Přehrát porovnání aku a síťové verze

SDS max kombi kladivo v průměru 35mm

Přehrát porovnání aku a síťové verze

Nejsilnější SDS plus kombi kladivo

Přehrát porovnání aku a síťové verze

Malé SDS plus kombinované kladivo

Přehrát porovnání aku a síťové verze

Nové 6kg SDS max aku kombi kladivo

Please enter alternative text here (optional)

A právě v kategorii 36V pro vás máme i novinku. Naše první SDS max kombinované kladivo a k němu rovnou i novou 36V baterii s kapacitou 9.0Ah. Výkonem dokonce o kousek překoná i svou síťovou variantu a nabízí všechny funkce pro bezpečnou a komfotní práci - systém redukce vibrací i systém ochrany proti protočení při zaseknutí stroje.

Zjistěte více o nové TE 60-A36

Stavba bez kabelů a s jedinečnými službami

Working with concrete

Vyberte si vlastní sestavu aku strojů

Váš čas je nenahraditelný. Vyberte si ty správné stroje pro vaši firmu stejně jako baterie a spotřební materiál. 

Chci si vytvořit set pro moji firmu

Služba Hilti Fleet management

Služba Hilti Fleet management se vyplatí pro bateriové stroje hned dvakrát. Staráme se o vaše stroje, zdarme je opravíme do 3 dnů a to samé platí i o bateriích.

Chci se dozvědět více o službe Hilti Fleet management

Sdílet