Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Řízněte do toho: Elektrické řezače byly vždy výhodnou volbou tam, kde byla prioritou nenáročná údržba a vysoká přesnost. Co jim však až dosud chybělo, to byla univerzálnost.
Časy se ale mění. Nejnovější generace elektrických řezačů Hilti, kam patří například DCH 300-X, těží ze schopností řezání za mokra a přizpůsobených kotoučů. Tato dvě zlepšení zrychlují řezání o 30 %: Nyní tak můžete svěřit každodenní úkoly elektrickým řezačům, aniž byste obětovali rychlost. Větší výkon a hloubku řezu, jaké nabízejí větší pily, už bude zapotřebí jen u těch nejnáročnějších speciálních aplikací.
K tomu připočtěte další výhody elektrických řezačů – zejména mnohem tišší provoz bez benzínových výparů, umožňující používat tyto stroje i v interéru nebo v obydlených budovách – a snadno pochopíte, proč se jedná o nejlepší volbu pro mnoho obvyklých aplikací. Největší ruční elektrický řezač Hilti je schopný s 305 mm kotoučem řezat až do hloubky 120 mm. Této hloubky řezu je zpravidla možné dosáhnout jen s dražšími 350 mm kotouči. Díky promyšlené konstrukci můžete prořezávat běžné betonové nebo zděné stěny či podlahy z jedné strany – není třeba přenášet linie a řezat z obou stran. Rutinní vyřezávání nebo rozšiřování otvorů je najednou dvakrát rychlejší než s úhlovou bruskou.
Dnešní elektrické řezače betonu mají proti úhlovým bruskám a benzínovým pilám čtyři velké výhody:
Tlačíte, netáhnete – kotouče v elektrickém řezači Hilti se otáčejí opačným směrem než u většiny strojů, včetně benzínových pil a úhlových brusek. V praxi to znamená, že elektrický řezač tlačíte na kolečkách směrem od sebe. Je snazší přesně řídit pohyb stroje, takže docílíte dokonale kolmého řezu, kdykoli jej budete potřebovat. Zvyšuje se tím také bezpečnost, jelikož kotouč se pohybuje směrem od těla obsluhy a je vždy schovaný za prachovým krytem.
Žádná zbytečná práce – i 230 mm úhlové brusky dosahují přinejlepším hloubky řezu 64 mm. Takto omezený dosah znamená, že stěnu nebo podlahu neproříznete, pokud nebudete řezat z obou stran. Větší řezače nabízejí hloubku řezu, která překračuje tloušťku typických betonových nebo zděných stěn, takže je budete moci prořezávat z jedné strany. Jednoduše řečeno, hlubší řez znamená vyšší produktivitu.
Žádná páčka plynu – elektrický řezač spustíte jednoduše tak, že jej zapojíte do sítě a stisknete spínač
Žádné benzínové výpary – elektrický řezač nemá spalovací motor, takže je mnohem tišší, ekologicky přívětivější a lze jej používat i v interiéru.
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.