RC 4/36-DAB rádio nabíječka

Rádio s nabíječkou je tady!

Také rádi posloucháte hudbu při práci?

RC 4/36-DAB rádio nabíječka

Pak máme právě pro vás připraveno naše nejnovější Hilti rádio s nabíječkou.

Ocení zejména uživatelé naši Hilti Li-Ion akumulátorové platformy!

S funkcí Bluetooth, NFC, AUX, a USB nabíjení, plus digitální rádio, jediné co potřebujete je vybrat si vaši oblíbenou skladbu a zatímco si budete užívat krásných tónů, Hilti Rádio vám bude nabíjet Hilti akumulátory, aby vaše Hilti stroje byly stále připraveny k práci.

Poslouchejte muziku kdekoliv na stavbě!

Pokud není v dosahu el.energie, nevadí – Hilti rádio s nabíječkou může být napájeno kterýmkoliv Hilti Li-Ion akumulátorem 14.4V – 36V.

Nabíjení zatímco posloucháte!

Naopak, zapněte do sítě, a Hilti rádio bude dobíjet jakékoliv Hilti 12V – 36V akumulátory.

 

Klíčová technická data

Aplikace

  • Propojení přes Bluetooth, 3.5mm Aux vstup a 5.0V/2.1A USB port
  • Nabíjení všech Hilti Li-Ion akumulátorů (12V – 36V)
  • Párování přes Bluetooth díky technologii NFC
  • Rádio – AM, FM, DAB digitální stanice

Vlastnosti

  • Může být napájeno Hilti akumulátory (14.4V – 36V)
  • Váha 6.95 kg
  • AM Frekvence 520 kHz – 1710 kHz
  • FM Frekvence 87.5 MHz – 107.9 MHz
  • DAB/DAB+ 174 Mhz – 240 MHz
  • 2x20W výkonné reproduktory pro perfektní zvuk
  • Robustní konstrukce s ochraným kovovým krytem odolá i těm nejnáročnějším podmínkám stavby
  • Až 16h hudby s Hilti akumulátorem B22/5.2Ah

Hilti Rádio s nabíječkou je standardní Hilti stroj, proto zahrnuje kompletní Hilti Servis a zároveň je dostupné se službou Hilti Fleet Management.

Fleet management

Podívejte se, jak Hilti Fleet management může vaší firmě pomoci se správou vašeho nářadí.

Více informací
Hilti Servis

Hilti Servis

Hilti nabízí opravu a vyčištění nářadí Hilti do tří dnů, jinak bude oprava zdarma.

Více informací

Sdílet