Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Omezení prodeje Ni-Cd / Ni-MH akumulátorové platformy

Změna Evropské směrnice 2006/66/EC

EU Batteries Directive 2006/66/EC

Důležité informace ohledně prodeje Ni-Cd akumulátorů

Možná již víte, že Evropská směrnice 2006/66/EC byla pozměněna úpravou 2013/56/EU, která zakazuje užívání kadmia (Cd) v akumulátorech všech aku strojů s platností od 1.1.2017.

Co to pro vás znamená?

Abychom vyhověli dané regulaci, přestáváme v Hilti prodávat Ni-Cd akumulátory (B36/2.4 Ni a BP72),  které jsou používány u Hilti aku vrtacích kladiv TE 5-A a TE 6-A, uvedené na trh v letech 1995-1999.

Společně s Ni-Cd jsme se rozhodli ukončit výrobu i prodej Ni-MH akumulátorů. Týká se vybraných akumulátorových šroubováků, např. SF 100-A, SF 121-A, SF 151-A, aj.

Mohu stále používat dané akumulátory?

Ano, zmíněná Směrnice nezakazuje přímo používání akumulátorů, pouze jejich pokračující výrobu. Tzn. jestliže váš stroj i akumulátor stále fungují, můžete je i nadále používat.

Pokud však vlastníte již nefunkční stroje nebo akumulátory, neváhejte je přinést do našich prodejen a my je za vás ekologicky zlikvidujeme.

Co když potřebuji nový akumulátor pro některý z vybraných strojů?

Vzhledem k předpokládanému stáří strojů, ale zejména díky jistým nedostatkům staré technologie bychom vám rádi představili, a za výhodnějších podmínek nabídli, novou Hilti Li-Ion technologii.

Její hlavní přednosti jsou:

  • Žádný paměťový efekt Li-Ion akumulátorů
  • Životnost Li-Ion akumulátoru není ovlivněna jen částečným nabíjením
  • Li-Ion akumulátory jsou menší a lehčí
  • Možnost provozu vybraných aku strojů v zimním období až do -20°C
  • Rychlé a jednoduché nabíjení s univerzální nabíječkou, v zimě až do -10°C

Na všechny AKU stroje, akumulátory i nabíjecí přístroje v Li-Ion technologii se vztahuje Hilti Servis. Ten mj, pro vás znamená: 

  • 2 roky bez jakýchkoli nákladů
  • Doživotní limit ceny na opravu
  • Doživotní záruka na výrobní vady
  • 3 dny nebo zdarma v případě opravy stroje
  • Možnost pořízení v rámci služby Hilti Fleet management

Pro více informací o možnostech naší služby Trade-In volejte 800 11 55 99, navštivte již zmíněnou prodejnu Hilti nebo kontaktujte přímo svého obchodního poradce, který přijede za vámi kamkoliv na stavbu.

Co když nechci vyměnit svoje staré akumulátorové kladivo?

Nová pravidla umožní prodej Ni-Cd / Ni-MH akumulátorů pouze do vyčerpání aktuálních skladových zásob!

Rádi bychom vás také upozornili, že k 31.12.2016 končí veškeré opravy strojů staré Ni-Cd / Ni-MH platformy.

Stroje a akumulátory dotčené Směrnicí 2006/66/EC

Ni CD batteries

Akumulátory

BP 10/40/60/72
SBP 10/12
SFB 105/121/126/150/155/180/185
B 24/2.0
B 24/3.0
B 36/2.4

Ni CD Tools

Stroje

TE 10-A
TE 2-A
TE 5-A
TE 6-A (1.gen)
SB 10-A
SB 12-A
SF 100-A
SF 120-A
SF 121-A
SF 150-A
SF 151-A
SF 180-A
SF 181-A
UH 240-A
WSR 650-A
SF 4000-A

Sdílet

Log in to proceed
Máte potíže? Kontaktujte nás
KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS