Akumulátorové vrtací kladivo s jedinečným výkonem

Výjimečná rychlost vrtání s menší váhou přístroje

Postaveno na dědictví inovací

Kladivo TE 6-A36 je poslední z dlouhé řady vylepšení v rotační technologii. Hilti neochvějný závazek k inovacím je zakořeněný v porozumění toho, co je třeba k úspěšnému dokončení práce.

1967

Photo here

1967

TE 17

První Hilti vrtací kladivo s EP technologií

1980

Photo here

1980

TE 72

Legendární Hilti kombinované kladivo 

1986

Photo here

1986

TE 10-A

Světově první bezdrátové EP nářadí

1995

Photo here

1995

TE 5-A

První akumulátorové vrtací kladivo s nezávislým systémem odsávání prachu

2002

Photo here

2002

TE 6-A-Lion

První TE 6-A s novou akumulátorovou technologií

2013

Photo here

2013

TE 30-A36

První akumulátorové kombinované kladivo 

2017

Photo here

2017

TE 6-A36

Bezuhlíkový motor s výtečným poměrem výkonu a hmotnosti

TE 6-A36

Akumulátorové vrtací kladivo

Výkonné a plynulé, TE 6-A36 je perfektní volbou pro sekání a vrtání do betonu nebo zdiva. Spárujte ho s DRS-6-A systémem odsávání prachu pro čistě bezdrátový a prakticky bezprašný zážitek z vrtání.

TE 6-A36

Akumulátorové vrtací kladivo

Výkonné a plynulé, TE 6-A36 je perfektní volbou pro sekání a vrtání do betonu nebo zdiva. Spárujte ho s DRS-6-A systémem odsávání prachu pro čistě bezdrátový a prakticky bezprašný zážitek z vrtání.

/

TE 6-A36 AVR

Akumulátorové vrtací kladivo s volitelným systémem odsávání prachu

Příklepový mechanismus

Rychlejší a všestrannější

Více informací o příklepovém mechanismu

Vysoký výkon

O 30% vyšší rychlost vrtání než jeho předchůdce (TE 6A Li-ion) díky nově vyvinutému příklepovému mechanismu a bezuhlíkovému motoru.

Nový design příklepového mechanismu

Příklepový mechanismus s unikátními Hilti komponenty zlepšuje výkon při vrtání a přidává novou funkci sekání.

Bezuhlíkový motor

Výkonný, spolehlivý a konzistentní

Více informací o spolehlivém motoru

Stálý výkon

Motor udržuje stálý počet otáček za minutu i při obtížných aplikacích.

Bezuhlíkový motor

Bezuhlíkové motory znamenají menší údržbu, delší životnost a menší velikost.

Technologie lithium-iontových akumulátorů

Technologie odlehčení a vysokého výkonu

Více informací o výkonu

Nízká hmotnost

Lehčí než jejich předchůdci díky novému 36V/2.6 akumulátoru, který přináší stejnou výdrž na jedno nabití s nižší hmotností akumulátoru.

Spolehlivý výkon

Nová aku technologie umožňuje uživatelům vrtat do tuhých a odolných materiálů s méně přestávkami na nabití.

Systém odsávání prachu

Jednoduchý a prakticky bez prachu

Více informací o systému odsávání prachu

Vrtání s kontrolou prachu

Nezávislý modul k odsávání prachu odstraní až 97% prachu. Připojíte ho rychle a jednoduše, bez nutnosti vyndávání vrtáku.