Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Napětí
Rozsah rychlosti bez zátěže
Max. kroutící moment
Hmotnost
ST 1800-A22 Akumulátorový montážní šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
ST 1800-A22 Akumulátorový montážní šroubovák
22 V
0 - 2000 ot./min
12Nm
2.5 kg
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

ST 1800-A22

Akumulátorový montážní šroubovák