Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Speciální vsazování do kovu

Hilti akumulátorové nářadí změní způsob, jakým pracujete.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Napětí
Rozměry (DxŠxV)
Hmotnost
Počet otáček
SF BT Akumulátorová vrtačka
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF BT Akumulátorová vrtačka
22 V
238 x 91 x 224 mm
1.9 kg
4000 ot./min
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SF BT

Akumulátorová vrtačka