Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Hilti násuvné koncovky přináší maximální výkon při upevňování šroubů

Hilti má ty správně nástroje pro upevňování šroubů. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými koncovkami a nástrčnými klíči.

Násuvná koncovka

Krátká násuvná koncovka na utahování šroubů a kotev

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Velikost sklíčidla
Regulace otáček
Napětí
SIW 22T-A 1/2" Výkonný akumulátorový rázový utahovák 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22T-A 1/2" Výkonný akumulátorový rázový utahovák 
1/2"
22 V
2 roky
SIW 22-A Univerzální akumulátorový rázový utahovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22-A Univerzální akumulátorový rázový utahovák
1/2"
22 V
2 roky
SIW 22T-A 3/4" Výkonný akumulátorový rázový utahovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22T-A 3/4" Výkonný akumulátorový rázový utahovák
3/4"
22 V
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SIW 22T-A 1/2"

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 

Product image here

SIW 22-A

Univerzální akumulátorový rázový utahovák

Product image here

SIW 22T-A 3/4"

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ kotvení