Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Hilti vrtáky přináší maximální výkon při vrtání s příklepem

Hilti má to správné příslušenství pro vrtání s příklepem. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými vrtáky.

TE-CX příklepový vrták

SDS Plus (TE-C) příklepový vrták s karbidovou hlavou, 4 řeznými hranami a čtyřstrannou šroubovicí pro vrtání do železobetonu

TE-CD dutý vrták

SDS Plus (TE-C) dutý vrták, s automatickým čištěním otvoru pro systémy Hilti SafeSet, pro vrtání do železobetonu

TE-C příklepový vrták

SDS Plus (TE-C) příklepový vrták se 2 řeznými hranami a dvěmi šroubovicemi pro vrtání kotevních otvorů do betonu, zdiva a pískovce

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Větší bezpečnost práce spolu s ultimátní přesností

Hilti systém odsávání prachu

Oceněný Hilti systém odsávání prachu (DRS) odstraní prakticky veškerý prach, který se vytváří při vrtání do betonu nebo zdiva a pomáhá tak čistšímu a zdravějšímu pracovnímu prostředí. Bezdrátový DRS modul také disponuje vlastním zabudovaným motorem pro maximální efektivitu bez potřeby používat vysavače a odsávací nástroje. Jednoduchá, jednoruční přípojka je vyvinuta k snadnému připojení bez potřeby dalšího nástroje. Když můžete zvýšit bezpečnost aniž byste obětovali produktivitu, máte vyhráno.

Větší bezpečnost práce spolu s ultimátní přesností

Hilti systém odsávání prachu

Oceněný Hilti systém odsávání prachu (DRS) odstraní prakticky veškerý prach, který se vytváří při vrtání do betonu nebo zdiva a pomáhá tak čistšímu a zdravějšímu pracovnímu prostředí. Bezdrátový DRS modul také disponuje vlastním zabudovaným motorem pro maximální efektivitu bez potřeby používat vysavače a odsávací nástroje. Jednoduchá, jednoruční přípojka je vyvinuta k snadnému připojení bez potřeby dalšího nástroje. Když můžete zvýšit bezpečnost aniž byste obětovali produktivitu, máte vyhráno.

Kroutící moment pod kontrolu

Hilti aktivní kontrola kroutícího momentu ATC

Dnešní nářadí je čím dál výkonnější a má větší kroutivou sílu, než dříve. Toto je skvělé pro produktivitu práce, ale když vrták narazí na překážku, může dojít ke zraněním, pokud se vrták nepřestane točit. Pro zvýšenou bezpečnost a předcházení zraněním, Hilti vyvinulo technologii ATC. Jedná se o technologii, která rozpozná, když se vrták zasekne, kryt se začne točit moc rychle a ihned přeruší výkon a torzi přístroje. V případě zaseknutí vrtáku se Hilti vrtačky s ATC technologií se zastaví během čtvrtiny otáčky.

Kroutící moment pod kontrolu

Hilti aktivní kontrola kroutícího momentu ATC

Dnešní nářadí je čím dál výkonnější a má větší kroutivou sílu, než dříve. Toto je skvělé pro produktivitu práce, ale když vrták narazí na překážku, může dojít ke zraněním, pokud se vrták nepřestane točit. Pro zvýšenou bezpečnost a předcházení zraněním, Hilti vyvinulo technologii ATC. Jedná se o technologii, která rozpozná, když se vrták zasekne, kryt se začne točit moc rychle a ihned přeruší výkon a torzi přístroje. V případě zaseknutí vrtáku se Hilti vrtačky s ATC technologií se zastaví během čtvrtiny otáčky.

Méně vibrací, vyšší komfort

Hilti systém aktivního omezování vibrací

Vysoce výkonné nářadí vytváří vysoké vibrace. Protože naše akumulátorové nářadí přináší stejný výkon jako jeho protějšky s kabely, vybavili jsme je stejnými prvotřídními vlastnostmi, abychom zvýšili váš komfort při práci a minimalizovali vaši námahu. Oddělili jsme rukojeti na našich akumulátorových vrtacích a kombinovaných kladivech a vybavili je speciálními mechanickými pružinami, které výrazně omezují vibrace.

Méně vibrací, vyšší komfort

Hilti systém aktivního omezování vibrací

Vysoce výkonné nářadí vytváří vysoké vibrace. Protože naše akumulátorové nářadí přináší stejný výkon jako jeho protějšky s kabely, vybavili jsme je stejnými prvotřídními vlastnostmi, abychom zvýšili váš komfort při práci a minimalizovali vaši námahu. Oddělili jsme rukojeti na našich akumulátorových vrtacích a kombinovaných kladivech a vybavili je speciálními mechanickými pružinami, které výrazně omezují vibrace.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Aktivní kontrola kroutícího momentu (ATC)
Systém aktivního omezování vibrací (AVR)
Optimální rozsah průměru
Rychloupínací sklíčidlo
Napětí
TE 2-A22 Kompaktní akumulátorové vrtací kladivo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 2-A22 Kompaktní akumulátorové vrtací kladivo
4 - 12 mm
22 V
2 roky
TE 4-A22 Akumulátorové vrtací kladivo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 4-A22 Akumulátorové vrtací kladivo
5 - 12 mm
22 V
2 roky
TE 6-A36 Akumulátorové vrtací kladivo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A36 Akumulátorové vrtací kladivo
6 - 16 mm
36 V
2 roky
TE 30-A36 Akumulátorové kombinované kladivo 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 30-A36 Akumulátorové kombinované kladivo 
10 - 20 mm
36 V
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

TE 2-A22

Kompaktní akumulátorové vrtací kladivo

Product image here

TE 4-A22

Akumulátorové vrtací kladivo

Product image here

TE 6-A36

Akumulátorové vrtací kladivo

Product image here

TE 30-A36

Akumulátorové kombinované kladivo 

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ sekání