Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Hilti brusné kotouče přináší maximální výkon při broušení

Hilti má ty správné brusné kotouče pro vaši práci. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte Vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými brusnými kotouči.

SPX Brusný kotouč

Vynikající abrazivní brusný kotouč na kov poskytuje vynikající rychlost řezání a životnost

SP Brusný kotouč

Prémiový abrazivní brusný kotouč na kov

Lamelový kotouč

Broušení nerezové oceli lehkým lamelovým kotoučem

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Typ produktu
Rozměr závitu vřetena
Napětí
AG 125-A22 Akumulátorová úhlová bruska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Akumulátorová úhlová bruska
Úhlová bruska (125 mm)
14 mm
22 V
2 roky
AG 125-A36 Akumulátorová úhlová bruska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A36 Akumulátorová úhlová bruska
Úhlová bruska (125 mm)
14 mm
36 V
2 roky
AG 150-A36 Úhlová bruska (150 mm)
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Úhlová bruska (150 mm)
Akumulátorová úhlová bruska
14 mm
36 V
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

AG 150-A36

Akumulátorová úhlová bruska

Product image here

AG 125-A36

Akumulátorová úhlová bruska

Product image here

AG 125-A22

Akumulátorová úhlová bruska

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ broušení