Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Hilti vrtáky pro maximální výkon při dokončujícím zpracování a detailní práci

Hilti pro vás má ty pravé vrtáky pro dokončující zpracování. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými vrtáky.

S-BS (S) Standardní souprava bitů

Dokonalá geometrie pro větší úchyt při šroubování, přesně konstruováno pro snížení rizika vyklouznutí.

HSS G vrták

Prémiový HSS vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do kovu.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Napětí
Max. kroutící moment
Hmotnost
SFC 22-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
22 V
55 Nm
1.7 kg
2 roky
SF 2H-A Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 
12 V
24 Nm
1.2 kg
2 roky
SID 2-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 2-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
12 V
110 Nm
1.1 kg
2 roky
SFD 2-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 2-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
12 V
24 Nm
1 Kg
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SFC 22-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák

Product image here

SF 2H-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 

Product image here

SID 2-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák

Product image here

SFD 2-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák