Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Přímá montáž do oceli

Hilti akumulátorové přístroje na elektrikářské práce změní způsob, jakým pracujete.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Hmotnost
Výkon (max.): 
Délka připevňovacího prvku
BX 3-ME Akumulátorový přístroj na elektrikářské aplikace
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-ME Akumulátorový přístroj na elektrikářské aplikace
3.33 kg
85 J
14 - 36 mm
2 roky
BX 3-IF Akumulátorový přístroj pro upevňování sádrokarton. profilů
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-IF Akumulátorový přístroj pro upevňování sádrokarton. profilů
3.33 kg
85 J
14 - 36 mm
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

BX 3-ME

Akumulátorový přístroj na elektrikářské aplikace

Product image here

BX 3-IF

Akumulátorový přístroj pro upevňování sádrokartonářských profilů

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ vsazování