Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Přímá montáž do betonu

Hilti akumulátorové přístroje pro elektrikářské práce a upevňování sádrokartonářských profilů změní způsob, jakým pracujete.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Hmotnost
Výkon (max.)
Délka připevňovacího prvku
BX 3-ME Akumulátorový přístroj na elektrikářské aplikace
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-ME Akumulátorový přístroj na elektrikářské aplikace
3.33 kg
85 J
14 - 36 mm
2 roky
BX 3-IF Baterií poháněný přístroj pro upevňování sádrokartonářských profilů
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-IF Baterií poháněný přístroj pro upevňování sádrokartonářských profilů
3.33 kg
85 J
14 - 36 mm
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

BX 3-ME

Akumulátorový přístroj na elektrikářské aplikace

Product image here

BX 3-IF

Baterií poháněný přístroj pro upevňování sádrokartonářských profilů

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ vsazování