Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Vrtáky od Hilti přináší nejvyšší výkon při vrtání do dřeva

Od vrtacích korunek po ploché a Auger vrtáky, Hilti má to správné příslušenství pro vrtání do dřeva. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými vrtáky.

WDB-SDA vrták Auger 

7/16" Ultimátní vrták Auger pro rychlé a hladké vrtání hlubokých otvorů do dřeva

WDB-S Plochý vrták

Plochý vrták pro rychlé vrtání mělkých otvorů do dřeva

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Batteries that work as hard as you do

Advanced cordless technology

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Batteries that work as hard as you do

Advanced cordless technology

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Kroutící moment pod kontrolu

Hilti aktivní kontrola kroutícího momentu ATC

Dnešní nářadí je čím dám výkonnější a má větší kroutivou sílu než dříve. Toto je skvělé pro produktivitu práce, ale když vrták narazí na překážku, může dojít ke zraněním pokud se vrták nepřestane točit. Pro zvýšenou bezpečnost a předcházení zraněním, Hilti vyvinulo technologii ATC. Jedná se o technologii, která rozpozná, když se vrták zasekne, kryt se začne točit moc rychle a ihned přeruší výkon a torzi přístroje. Hilti vrtačky s ATC technologií se zastaví během čtvrtiny otáčky, jakmile je tato funkce aktivována.

Kroutící moment pod kontrolu

Hilti aktivní kontrola kroutícího momentu ATC

Dnešní nářadí je čím dám výkonnější a má větší kroutivou sílu než dříve. Toto je skvělé pro produktivitu práce, ale když vrták narazí na překážku, může dojít ke zraněním pokud se vrták nepřestane točit. Pro zvýšenou bezpečnost a předcházení zraněním, Hilti vyvinulo technologii ATC. Jedná se o technologii, která rozpozná, když se vrták zasekne, kryt se začne točit moc rychle a ihned přeruší výkon a torzi přístroje. Hilti vrtačky s ATC technologií se zastaví během čtvrtiny otáčky, jakmile je tato funkce aktivována.

Porovnejte naši nabídku

Aktivní kontrola kroutícího momentu (ATC)
Počet převodových stupňů
Napětí
Boční rukojeť
Sklíčidlo
SF 10W-A22 ATC Akumulátorový vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 10W-A22 ATC Akumulátorový vrtací šroubovák
4
22 V
1-13 mm
2 roky
SF 6-A22 Akumulátorový vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6-A22 Akumulátorový vrtací šroubovák
2
22 V
1-13 mm
2 roky
SFC 22-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
2
22 V
1-13 mm
2 roky
SF 2-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
2
12 V
1-10 mm
2 roky
SID 8-A22 Aku rázový utahovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 8-A22 Aku rázový utahovák
1
22 V
Vnitřní šestihran 7/16"
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SF 10W-A22 ATC

Akumulátorový vrtací šroubovák

Product image here

SF 6-A22

Akumulátorový vrtací šroubovák

Product image here

SFC 22-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák

Product image here

SF 2-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák

Product image here

SID 8-A22

Aku rázový utahovák