Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Vrtáky od Hitli přináší nejvyšší výkon pro vrtání do kovu

Hilti má to správné příslušenství pro vrtání do kovu. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými vrtáky.

HSS G vrták

Prémiový HSS přesnostní vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do kovu

HSS CO vrták

Ultimátní HSS kobaltový vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do tlustého kovu

HSS SB vrták

Stupňovitý vrták pro vrtání nebo zvětšování otvorů různých velikostí v kovu

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Kroutící moment pod kontrolu

Hilti aktivní kontrola kroutícího momentu ATC

Dnešní nářadí je čím dál výkonnější a má větší kroutivou sílu, než dříve. Toto je skvělé pro produktivitu práce, ale když vrták narazí na překážku, může dojít ke zraněním, pokud se vrták nepřestane točit. Pro zvýšenou bezpečnost a předcházení zraněním, Hilti vyvinulo technologii ATC. Jedná se o technologii, která rozpozná, když se vrták zasekne, kryt se začne točit moc rychle a ihned přeruší výkon a torzi přístroje. V případě zaseknutí vrtáku se Hilti vrtačky s ATC technologií se zastaví během čtvrtiny otáčky.

Kroutící moment pod kontrolu

Hilti aktivní kontrola kroutícího momentu ATC

Dnešní nářadí je čím dál výkonnější a má větší kroutivou sílu, než dříve. Toto je skvělé pro produktivitu práce, ale když vrták narazí na překážku, může dojít ke zraněním, pokud se vrták nepřestane točit. Pro zvýšenou bezpečnost a předcházení zraněním, Hilti vyvinulo technologii ATC. Jedná se o technologii, která rozpozná, když se vrták zasekne, kryt se začne točit moc rychle a ihned přeruší výkon a torzi přístroje. V případě zaseknutí vrtáku se Hilti vrtačky s ATC technologií se zastaví během čtvrtiny otáčky.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i tu nejnáročnější práci.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Aktivní kontrola kroutícího momentu (ATC)
Počet převodových stupňů
Napětí
Boční rukojeť
SF 8M-A22 Akumulátorový vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 8M-A22 Akumulátorový vrtací šroubovák
4
22 V
2 roky
SF 6-A22 Akumulátorový vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6-A22 Akumulátorový vrtací šroubovák
2
22 V
2 roky
SFC 22-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Kompaktní aku vrtací šroubovák
2
22 V
2 roky
SF 2H-A Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 
2
12 V
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SF 8M-A22

Akumulátorový vrtací šroubovák

Product image here

SF 6-A22 ATC

Akumulátorový vrtací šroubovák

Product image here

SFC 22-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák

Product image here

SF 2H-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem