Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Vrtáky od Hilti přináší nejvyšší výkon při vrtání do zdiva

Hilti má to správné příslušenství pro vrtání do zdiva. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými vrtáky.

Vrták do zdiva

Vrták pro vyvrtávání děr především do zdiva

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Aktivní kontrola kroutícího momentu (ATC)
Příklep
Napětí
Boční rukojeť
SF 6H-A22 Příklepový vrtací šroubovák
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6H-A22 Příklepový vrtací šroubovák
22 V
2 roky
SF 2H-A Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem 
12 V
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SF 6H-A22

Příklepový vrtací šroubovák

Product image here

SF 2H-A

Kompaktní aku vrtací šroubovák s příklepem