Hilti kotouče přináší maximální výkon při řezání dřeva

Hilti má ty správné kotouče pro vaši práci se dřevem. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými kotouči.

Kotouče do okružní pily

Pro rychlé a přesné řezání do dřeva a dřevěných složenin

Řezací plátky pro přímočarou pilu

Silné, rychlé bourání materiálů všeho druhu, sádrokartonu, dřevěných rámů, interiérových materiálů nebo stropů.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Napětí
AVR (Systém aktivního omezování vibrací)
Hmotnost
Rozměry
SCW 22-A Akumulátorová okružní pila
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCW 22-A Akumulátorová okružní pila
22 V
3.9 kg
393 x 208 x 241 mm
2 roky
WSR 22-A Akumulátorová přímočará pila ocaska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Akumulátorová přímočará pila ocaska
22 V
3.8 kg
492 x 96 x 196 mm
2 roky
WSR 36-A Akumulátorová přímočará pila ocaska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Akumulátorová přímočará pila ocaska
36 V
4.37 kg
440 x 92 x 224 mm
2 roky
SC 70W-A22 Akumulátorová okružní pila
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SC 70W-A22 Akumulátorová okružní pila
22 V
4.5 kg
355 x 210 x 270 mm
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

SCW 22-A

Akumulátorová okružní pila

Product image here

WSR 22-A

Akumulátorová přímočará pila ocaska

Product image here

SC 70W-A22

Akumulátorová okružní pila

Product image here

WSR 36-A

Akumulátorová přímočará pila ocaska

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ řezání