Hilti kotouče přináší maximální výkon při řezání kovu

Hilti má ty správné kotouče pro vaši práci s kovem. Pro co nejvyšší produktivitu, spojte vaše Hilti akumulátorové nářadí s našimi prémiovými kotouči.

Řezací kotouče SPX

Řezání kovů ve formě výztuží, nosníků, úhelníků, potrubí a plechů

Řezací plátky pro přímočarou pilu

Prémiové plátky pro pilu ocasku pro dlouhou životnost a rychlé řezání do kovu při lehkých až těžkých bouracích pracích v kovu

Kotouče do okružní pily

Ultimátní kotouče do okružní pily (6-1/2”) pro rovné, rychlé, studené řezání do kovu

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Pokročilá aku technologie

Baterie, které pracují stejně tvrdě jako vy

Požeňte vaši firmu vpřed s nejnovější lithium-iontovou technologií od Hilti. Naše baterie jsou utěsněné proti vlhkosti a prachu krytem ze skelných vláken, který je dělá až čtyřikrát odolnějšími vůči nárazům.

Hilti akumulátorová technologie zvládne i ty nejnáročnější práce.

Vyberte si nářadí, které vám sedí

Typ produktu
Rozměr závitu vřetena
Použití
Napětí
Nerezové řezání
AG 125-A22 Akumulátorová úhlová bruska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Akumulátorová úhlová bruska
Úhlová bruska (125 mm)
14 mm
Řezání a broušení
22 V
2 roky
WSR 22-A Akumulátorová přímočará pila ocaska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Akumulátorová přímočará pila ocaska
Pila ocaska
Rychlovýměnné
Bourání
22 V
2 roky
SCM 22-A Akumulátorová okružní pila
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCM 22-A Akumulátorová okružní pila
Okružní pila
20 mm
Studený řez bez jisker
22 V
2 roky
AG 150-A36 Akumulátorová úhlová bruska
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Akumulátorová úhlová bruska
Úhlová bruska (150 mm)
14 mm
Bourání
36 V
2 roky

Podívejte se, jak vám Hilti služby spojené s akumulátorovými systémy mohou pomoci ve vaší práci.

Product image here

AG 125-A22

Akumulátorová úhlová bruska

Product image here

WSR 22-A

Akumulátorová přímočará pila ocaska

Product image here

SCM 22-A

Akumulátorová okružní pila

Product image here

AG 150-A36

Akumulátorová úhlová bruska

Nenašli jste, co jste hledali?

Najděte řešení pro jakýkoliv typ řezání