Šetřete náklady na opravu vaší laserové techniky

Nárazuvzdorné a navržené pro dlouhodobou výdrž

Vše co potřebujete při zaměřování a vyrovnávání venkovním rotačním laserem: robustnost pro spolehlivé a přesné měření, jednoduchost pro rychlé použití a všestrannost pro práci na několika různých úkolech.

Použijte naše venkovní rotační lasery k vyrovnání horizontálních i vertikálních ploch bez potřeby pomoci druhé osoby, betonáži, vytyčování sklonů v jedné i ve dvou osách za použití funkce digitálního zadávání sklonu a instalaci fasád bez odchýlení paprsku.

1 / 6
Horizontální přenos výšek

2 / 6
Vertikální nivelace

3 / 6
Vytyčování sklonů ve dvou osách

4 / 6
Fasády

5 / 6
Nastavení správného sklonu terénu díky funkci automatického E-targettingu

6 / 6
Kontrola stávajícího sklonu terénu za použití technologie Auto Alignment System™

Hilti PR 2-HS A12 venkovní rotační laser

PR 2-HS A12 venkovní rotační laser

Ideální pro betonáž, vyrovnávání, přenos a kontrolu výškových bodů. 360° ochrana uvnitř i vně – se čtyřmi rukojeťmi absorbujícími energii pádu, se stupněm ochrany IP 66 testovaným do MIL-STD-810G. Hilti 12V akumulátorová platforma.

Více informací
Hilti PR 30-HVS venkovní rotační laser

PR 30-HVS A12 venkovní rotační laser

Široká škála aplikací včetně horizontální i vertikální nivelace. Funkce digitálního zadávání sklonu. Přenos výšek a vytyčování pravých úhlů.

Více informací
Hilti PR 300-HV2S venkovní rotační laser

PR 300-HV2S venkovní rotační laser

Pro horizontální, vertikální aplikace a dvousklonné nivelace. Digitální vytyčování sklonů ve dvou osách s programovatelným nastavením osy x a osy y zvlášť.

Více informací

Sdílet