Lasery, co vydrží i pád ze stativu

Jednoduchá obsluha, vysoká přesnost a odolnost a rychlonabíjecí baterie vám urychlí a zjednoduší jakékoliv vyrovnávání a vytyčování na stavbě

Seznamte se s naší řadou rotačních laserů. Disponujeme řešením pro venkovní i vnitřní použití; pro horizontální, vertikální aplikace a digitální vytyčování sklonů ve dvou osách. Stroje v našem portfoliu jsou navržené do tvrdých podmínek na stavbě. Špína, voda, prach a občasné pády ze stativu už nebudou problémem.

Občasné pády vašeho nářadí vás nemusí znepokojovat

Není žádným tajemstvím, že měřicí stroje mohou čas od času spadnout, když se často používají na stativu. Nehody se stávají a robustnější a odolnější stroje Vám pomohou předcházet jejich poškození. Naše rotační lasery jsou vyvinuty s co nejvyšší odolností vůči pádům, takže se můžete soustředit na vytyčování sklonů, betonování, pokládání základů a instalaci závěsných stropů.

Naše rotační lasery zvládnou pády ze stativu (1,5 m) nebo pády na beton (z 1 m), aniž by ztratily svou přesnost. I po náhodném pádu bude laser stejně přesný jako před ním. Abyste zkontrolovali, že laser neztratil svou přesnost, postupujte podle návodu popsaného v manuálu stroje.


Nárazuvzdorná technologie:

  • Externí: skelným vláknem vyztužený kryt a čtyři nárazy-tlumící rukojeti zmírní sílu nárazu a ztlumí nápor na vnitřní komponenty stroje. Nově vyvinutá bezpečnostní hlava přináší dodatečnou ochranu v případě pádu nářadí.
  • Interní: energii-absorbující materiál a patentovaný kryt z umělé minerální pryskyřice, který efektivně chrání jádro stroje.  

Zvyšte svou produktvitu s naší rychlonabíjecí baterií B12

Hilti B12 V battery pack

A nakonec, zapomeňte na nabíjení baterií přes noc. Náš nový set B12 Li-ion akumulátorů se může nabíjet, zatímco vy si uděláte krátkou pauzu! Za pouhých 25 minut se akumulátor nabije na 75% kapacity. Plně funkční akumulátor vydrží nabitý až dva dny a umožní vám tak pracovat efektivně a bez přerušení.

Naše akumulátory jsou vybaveny technologií CPC (Cordless Power Care), která je tou nejvýkonnější technologií pro uchovávání Li-ion baterií. Systém CPC monitoruje každý článek baterie zvlášť a zajišťuje, že jeho kapacita je využita optimálně. CPC také chrání akumulátory před přehřáním, takže je můžete skladovat bez obav ze ztráty kapacity. Akumulátory B12 jsou samozřejmě kompatibilní s jakýmkoliv Hilti 12V nářadím - můžete tedy pro Váš laser použít akumulátor z Vaší vrtačky. 

 

Li-ion rychlonabíjecí akumulátor B12 2.6:

  • Připravený k použití – za pouhých 25 minut se nabije na 75% kapacity.
  • Vyberte si a kombinujte - Používejte akumulátory napříč vaším 12V Hilti nářadím
  • Účinný a výkonný – Hilti CPC technologie nabízí jedinečný výkon a delší životnost baterie

Zjednodušujeme Vám práci díky našemu uživatelsky příjemnému prostředí

Naučit se používat naše rotační lasery je jednoduché! Přijímač slouží také jako kontrolní jednotka, takže se nemusíte starat o několik různých strojů.

Naše nářadí disponuje automatickou kontrolou sklonu pro horizontální, vertikální i nakloněné roviny. To udržuje referenční čáry v přesnější pozici než jakékoliv manuálně nastavené lanko nebo tyč. Nemusíte tedy už přemisťovat nářadí, abyste srovnali linie. Stačí jedno zmáčknutí tlačítka na přijímači, který byl umístěn na požadovanou pozici a nářadí udělá zbytek za Vás.

Kalibrační a měřící služby – UDRŽUJEME VAŠE PŘÍSTROJE HILTI PŘESNÉ

Hilti kalibrační a měřící služby

Rotační lasery bývají vystavovány náročným pracovním podmínkám. Naše nárazuvzdorná laserová technologie je vyvinuta k ochraně Vašeho nářadí navzdory občasným pádům. Existují ale i jiné faktory, které ovlivňují přesnost, jako změny v tlaku vzduchu, vlhkosti nebo teploty.

Proto doporučujeme provádět kotrolu Vašeho nářadí pravidelně, ne však méně než jednou za rok. Jako našemu Fleet Management zákazníkovi Vám nabízíme kalibraci jednou za rok zdarma spolu s certifikátem o stavu Vašeho nářadí po kalibraci.

Kalibrační služba může být objednána kdykoliv přes náš zákaznický servis nebo Váš uživatelský účet Hilti.

Všestranné portfolio rotačních laserů pro venkovní i vnitřní použití.

Hilti nárazuvzdorné venkovní rotační lasery

Venkovní použití

Hilti nárazuvzdorné venkovní rotační lasery – navržené pro výdrž

Více informací
Rotační lasery se zeleným paprskem pro vnitřní aplikace

Vnitřní použití

Rotační lasery se zeleným paprskem pro vnitřní aplikace – viditelný rozdíl ve výkonu

Více informací

Sdílet