Snadněji se zelenými multiliniovými lasery

Pohodlnější vyrovnání zavěšených stropů a vyrovnání dělících stěn

Please enter alternative text here (optional)

Nový PM 40-MG díky mimořádně vysoké přesnosti, rychlému nabití akumulátoru a vynikající viditelnosti paprsku bude skvélým partnerem dokonce i za slunečných podmínek!

Tento všestranný laser typu "vše v jednom" se svými čtyřmi vertikálními liniemi v úhlu 90° a 360° horizontální linií je vše, co potřebujete pro vaše interiérové aplikace.

S rozsahem až 20 m je ideální pro vyrovnávání zavěšených stropních podhledů, vytyčování sadrokartonářských profilů, přenos referenční výšky a vyrovnání trubek, jakož i dveří a oken.

Vynikající viditelnost

Nejnovější technologie laserového paprsku přináší rozdíl, který uvidíte okamžitě. Všechny lasery vypadají jasně v temné místnosti, ale při silném slunečním světle nebo pod umělým světlem fungují jen ty nejlepší.

Brilantní zelený laserový paprsek řady PM 40-MG MultiLine je čtyřikrát víc viditelný pro lidské oko, ostřejší a jemnější než běžné červené typy laserů a poskytuje výrazně lepší výsledky pro větší pohodlí při práci na dlouhé vzdálenosti nebo ve světlých prostředích.

Vysoká přesnost

Rotující podstavec usnadňuje přesné a rychlé přizpůsobení vertikální čáry kolem referenčního bodu na dlouhé vzdálenosti.

Pevný stativ udržuje multifunkční laser PM 40-MG stabilní v reálných podmínkách na pracovišti, například na nerovných a prašných podlahách, a to i tam, kde jsou hrboly a otvory. Díky nastavitelným nohám pokrytým gumou stativ kompenzuje hrubé povrchy nebo jiné překážky a zabraňuje poškození citlivých povrchů.

Proč je zelený laser lepší?

12V BATERIE, která vydrží celý den

Hilti B12 V battery pack

Nový multifunkční laser PM 40-MG používá stejné baterie jako naše další bezdrátové nářadí 12V.

Nabíjecí baterie B12/2.6 s inteligentním monitorovacím systémem, který chrání baterii před přehřátím, přináší optimální výkon a rychlý čas nabíjení pouhých 25 minut. Jedna plná baterie vám poskytne až 7 hodin práce, a to i při použití všech 4 laserových spojů!

A co víc, pokud již máte nástroje Hilti 22V, můžete použít adaptér pro napájení 12V baterií pomocí stejné nabíječky.

Sdílet