Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Naše nová objímka přichází s inovacemi, které na stavbě opravdu oceníte. Kombinace optimalizace tvaru s možností použít objímku pro všechny průměry a materiály potrubí nabízí skvělé řešení pro vaši každodenní práci.
Práce s běžnými objímkami není úplně snadná. K uchycení potrubí do objímek tak, aby byly všechny závěsy v rovině, často dvě ruce nestačí. Naší novou objímku je možné otevřít až na 180° a díky pojistce drží při osazování potrubí na místě. Jediný osazovací šroub zapadne vždy na své místo, to znamená, že objímku dotáhnete snadno jednou rukou, i se zavřenýma očima.
Zjednodušili jsme vám volbu správné objímky: pro průměry od 10 do 170 mm můžete použít jedinou objímku, bez mezer! MP-L-I funguje nezávisle na materiálu nebo velikosti potrubí.
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.