Diamantové jádrové korunky pro náročné vrtání do betonu a zdiva

Jádrové vrtání s největšími inovacemi na trhu

Díky našim investicím do výzkumu, vlastnímu vývoji a výrobě v našich vlastních továrnách jsme si vybudovali pozici inovativního lídra v diamantovém jádrovém vrtání. Naše zdroje a více než 30 let zkušeností vedly ke zrození naší vysoce kvalitní, odolnější, a obsáhlejší řady diamantových jádrových korunek. Ať už máte jakékoliv nářadí, základní materiál nebo druh činnosti, naše jádrové vrtací korunky Vám usnadní Vaši práci.

Poznejte naše inovace

Hilti diamond core bit with x-change module

1. EQUIDIST SEGMENTY

Univerzálnost a rychlost

Jádrové korunky s Equidist segmenty přinášejí velmi vysokou rychlost vrtání a vynikají zejména v náročných základních materiálech jako je extrémně vyztužený beton. 

S korunkami s technologií Equidist vždy dokončíte Vaši práci v těch nejnáročnějších podmínkách.

Proč je Equidist o tolik lepší?

Precizně seřazená, vysoce kvalitní diamantová zrna pro vysokou rychlost vrtání a skvělou univerzálnost

Nová geometrie segmentu optimalizuje počet odhalených diamantových zrn, což vede k nejvyššímu výkonu i v tom nejnáročnějším betonu.

Laserem tvarované předbroušené segmenty nabízejí rychlý a přesný začátek vrtání.

2. X-VÝMĚNNÝ MODUL

Nová úroveň produktivity

Hilti diamond core bit with x-change module
1 / 4
Sami jednoduše vyměňte vrtací modul

Díky možnosti vybrat si mezi modulem do betonu a modulem do zdiva a můžete těžit z nejlepšího výkonu při vrtání bez ohledu na druh činnosti. Když se modul opotřebuje, jednoduše ho vyměňte za nový.

Hilti diamond core bit with x-change module
2 / 4
Jednoduše vyjměte zaseknutou korunku

Když se korunka zasekne v betonu, pootočte tubusem, odpojte tak X-výměnný modul a vytáhněte tubus korunky z vrtané díry. Vylomte jádro, odstraňte zásek a vyjměte modul.

Hilti diamond core bit with easy removal of stuck core
3 / 4
Odstranění odvrtaného jádra

Jednoduše vysuňte zaseknuté odvrtané jádro z korunky sejmutím X-výměnného modulu.

Hilti soft bag with x-change modules
4 / 4
Menší místo a hmotnost

Zbavte se nadbytečné hmotnosti a objemu ve Vaší sadě jádrových korunek a zvyšte svou mobilitu na stavbě výměnou několika korunek za jeden tubus s několika X-výměnnými moduly

3. RYCHLOUPÍNÁNÍ KORUNKY

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob montáže korunek do vašich strojů je za pomocí jen rukou kliknutí - bez potřeby klíče.

Hilti Quick-Release Connection End

Sdílet