Systém chemických kotev, kterému důvěřujete

Spolehlivé kotvení pro každou stavbu i rozpočet

Ať už hledáte řešení pro upevnění závitových tyčí, výztuže, či jiných kotevních elementů do betonu, zdiva nebo kamene, Hilti nabízí široké portfolio chemických kotev s certifikátem ETA, jak pro základní použití tak i pro nejkomplexnější a nejnáročnější.

Chemické kotvy pro všechny situace

3 kategorie chemických kotev, které pokryjí všechny potřeby

Pyramida řešení chemických kotev

Při návrhu a realizaci kotvení je na prvním místě bezpečnost a životnost stavby. Proto naše produkty podstupují rozsáhlé zkoušky a technické posouzení. Pro základní a středně těžké kotvení jsou nejvhodnější univerzální hmoty z kategorie Standard a Premium, pro řešení kotvení s maximálním výkonem do betonu nebo zdiva, je dobré vybrat hmotu z kategorie Ultimate. Pokud si s výběrem kotev nebudete jistí, kontaktujte svého obchodního zástupce, který je připraven s výběrem té správné kotvy vždy poradit. 

Abyste předešli situaci, kdy vám dojde chemická hmota ve chvíli, kdy zbývá jen pár kotevních bodů či omezili zbytečné plýtvání, stáhněte si do svého telefonu mobilní  aplikaci Hilti Výpočet Spotřeby.  Aplikace nejen přesně spočítá potřebný počet balení chemické hmoty, ale také v kombinaci s akumulátovovým vytlačovacím přístrojem HDE 500-A22 zajistí přesnou spotřebu chemické hmoty na kotevní bod. 

Aplikace Hilti Výpočet spotřeby ke stažení:

Google Play (Android)App Store (iOS)

standard logo

Ekonomické kotvy

  • Ekonomické řešení, které je ideální pro jednoduché kotvení a malá zatížení
  • Nekonstrukční vlepování výztuže
  • S certifikací ETA
  • Dostupné na vybraných pobočkách Stavebnin DEK
HIT-1 HIT-MM Plus
premium logo

Každodenní kotvení

  • Univerzální chemická hmota, která pokryje všechny nejčastější situace na stavbě
  • Určená pro každodenní použití
  •  S certifikací ETA
  • Dostupné na vybraných pobočkách Stavebnin DEK
HIT-HY 170
ultimate logo

Maximální výkon

  • Maximální únosnost kotvení
  • Řešení i pro komplikované situace 
  • Nejrozsáhlejší certifikace ETA 
HIT-HY 200 – A HIT-HY 200-R V3 HIT-RE 500 V4 HIT-HY 270 HVU2

Kotevní elementy Hilti zaručí produktivitu, flexibilitu i jednoduchost použití

Kotevní tyč HIT-C

  • Ekonomická kotevní tyč pro všechny vytlačovací chemické hmoty (HIT)
  • Různé průměry, délky a třídy pevnosti oceli
  • Flexibilní kotevní hloubka
Více informací

Kotevní šroub HAS-U

  • Kotevní šroub k použití s vytlačovacími chemickými hmotami (HIT) a patronami (HVU2)
  • Jednoduché osazení a kontrola délky a kvality osazeného prvku díky značce na hlavě šroubu
  • Klínový konec pro použití s patronami
Více informací

Závitové pouzdro HIS-N

  • Závitové pouzdro pro chemické patrony (HUV2) a chemické lepicí hmoty (HIT)
  • Vnitřní závit pro přesnou montáž a snadné vyjmutí šroubů
  • Klínový konec pro použití s patronami
Více informací

Kotevní šroub HIT-Z

  • Vysoce únosný kotevní šroub pro chemické lepicí hmoty HIT-HY 200-A a HIT-HY 200-R V3
  • Vyvrtaný otvor není potřeba čistit
  • Menší kotevní hloubky - méně chemické hmoty
Více informací

Vytlačovací přístroje pro rychlou a bezpečnou instalaci

vytlačovací akumulátorový stroj

Akumulátorový vytlačovací přístroj HDE 500-A22

  • Rychlé kotvení s jistotou přesnosti
  • Až 3x rychlejší a pohodlnější než ruční vytlačovací přístroje
  • Výkon: ~ 700 ml/min
  • Vhodný pro kartuše s objemem 500 ml a 330 ml
Více informací

Ruční vytlačovací přístroje

  • Ve dvou variantách, robustní HDM 500 a lehký vytlačovací přístroj HDM 330 ideální pro práci v omezených prostorech
  • Ergonomický design pro jednoduchou manipulaci 
  • Určené pro kartuše s objemem 500ml a 330 ml
Více informací

Příslušenství chemických kotev

Kotvení bez čistění otvorů

  • Široký výběr dutých vrtáků průměrů M12 až M35
  • Dostupné délky vrtáků až do 1000 mm
  • Certifikace pro kotvení s HVU2, RE 500 V3, HY 200 a HY 170
Více informací

Rychlé kotvení při vrtání diamantem

  • Zdrsnění umožňuje zjednodušení procesu čištění otvoru
  • Zajišťuje vyšší únosnost chemické kotvy
  • ETA certifikace pro RE 500 V3 a HY 200
Více informací

Příslušenství pro čištění vrtaných otvorů

  • Pro manuální a strojové čištění.
  •  ≤ Ø 55mm
  •  Pro všechny hloubky
Více informací

Bezpečné vyplnění kotevního otvoru

  • Spolehlivé a bezpečné kotvení pomocí pístové koncovky a stropní krytky pro pohodlné kotvení nad hlavou
  • Bez vzduchových bublin a vystříknutí chemie
  • Nižší spotřeba chemie
Více informací

Sdílet