DC-EX 125/5"M
Manual de instruções original
Indicações sobre a documentação
Sobre esta documentação
- Antes da colocação em funcionamento, leia esta documentação. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências nesta documentação e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual.
Explicação dos símbolos
Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras de aviso:Símbolos na documentação
Nesta documentação são utilizados os seguintes símbolos:Leia o manual de instruções antes da utilização |
|
Instruções de utilização e outras informações úteis |
|
Manuseamento com materiais recicláveis |
|
Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico |
Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:Estes números referem-se à respectiva imagem no início deste Manual |
|
A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos passos de trabalho no texto |
|
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto |
|
Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto. |
Símbolos dependentes do produto
Símbolos
São utilizados adicionalmente os seguintes símbolos:Use óculos de protecção enquanto estiver a trabalhar com esta ferramenta. |
|
Use protecção auricular enquanto estiver a trabalhar com esta ferramenta. |
|
Use luvas de protecção enquanto estiver a trabalhar na ferramenta. |
Dados informativos sobre o produto
Os produtos destinam-se ao utilizador profissional e só podem ser operados, mantidos e reparados por pessoal autorizado, devidamente qualificado. Estas pessoas deverão estar informadas em particular sobre os potenciais perigos. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.A designação e o número de série são indicados na placa de características.
- Registe o número de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produtoResguardo DC-EX 125/5"M Geração: 01 N.° de série:
Segurança
Normas de segurança
AVISO! Leia todas as normas de segurança e instruções nesta documentação e as normas de segurança das ferramentas aprovadas para o efeito. O não cumprimento das normas de segurança e instruções pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
- Use equipamento de segurança. Use sempre óculos de protecção.
- Utilize uma máscara de protecção respiratória que mantenha resíduos de pó, produzidos ao efectuar trabalhos, afastados da face e das vias respiratórias.
- Mesmo com o resguardo montado, utilize sempre o punho auxiliar da ferramenta Hilti aprovada para tal.
- Use luvas de protecção durante a substituição de acessórios.
Descrição
Vista geral do produto
- Peça de união
- Interruptor de bloqueio
- Clipe dianteiro
- Sapata deslizante com marcas para posicionamento do corte
- Fecho de engate
- Caril deslizante
- Rodas livres
- Tampa
- Seta indicadora do sentido de rotação
- Orifício de fixação para punho auxiliar
- Painel traseiro
- Caril deslizante
- Marcas de posição para adaptação da rebarbadora angular
- Escala do limitador de profundidade
- Parafuso de fixação
- Indicação do sentido de rotação para posicionamento basculante da rebarbadora angular
Conjunto de adaptadores para abertura de roços
- Adaptador
- Anilha distanciadora 3 mm
- Anilha distanciadora 6 mm
- Ferramenta de desprender
Utilização conforme a finalidade projectada
O resguardo DC‑EX 125/ 5" M é aplicado em combinação com um aspirador Hilti para todos os trabalhos de corte e abertura de roços em materiais base de origem mineral, em especial alvenaria, para discos com 125 mm/ 5". O resguardo DC‑EX 125/ 5" M só pode ser utilizado para as rebarbadoras angulares AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S e AG 125-19SE sem a aplicação de água.
Incluído no fornecimento
1 adaptador de distância, 3 anilhas distanciadoras (3 mm / 0.1 in), 2 anilhas distanciadoras (6 mm / 0.2 in), ferramenta de desprenderPoderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto no seu Centro de Assistência Técnica Hilti ou online, em: www.hilti.com .
Características técnicas
Características técnicas
DC-EX 125/5"M |
|
---|---|
Peso |
1,35 kg |
Diâmetro do disco |
125 mm |
Largura de corte com discos duplos |
25 mm |
Profundidade de corte máxima |
28 mm |
Discos de corte diamantados
Disco de corte diamantado |
|
---|---|
Aplicação |
Cortar por abrasão, abrir roços |
Sigla |
DC‑D |
Material base |
mineral |
Antes de iniciar a utilização
Montar o resguardo
- Coloque o resguardo de disco na gola do veio de forma que as duas marcas triangulares no resguardo e na ferramenta coincidam.
- Para colocar o resguardo na posição de trabalho desejada, gire a ferramenta radialmente e accione simultaneamente o trinco na rebarbadora angular.
- O trinco engata de forma audível.
- O trinco engata de forma audível.
Abrir o resguardo
- Pressione o fecho de engate.
- Abra o clipe dianteiro.
- Accione o interruptor de bloqueio.
- Abra o resguardo.
Montar o disco de corte diamantado para a abertura de roços
- Retire a falange de montagem do veio.
- Enrosque o adaptador sobre o veio e fixe-o.
- Coloque um disco de corte diamantado no sentido de rotação indicado.
- Coloque os anéis distanciadores para a largura de roço pretendida.
- Coloque um disco de corte diamantado no sentido de rotação indicado.
- Enrosque a porca tensora sobre o veio e aperte a porca tensora com a chave de aperto.
- Feche o resguardo.
Montar o disco de corte diamantado
- Coloque o flange de aperto no veio.
- Coloque o primeiro disco de corte diamantado na falange de aperto.
- Enrosque a porca de aperto rápido Kwik lock até encostar no disco de corte.
- Feche o resguardo.
Ajustar a profundidade
- Desaperte o parafuso de fixação.
- Pressione a parede traseira para a posição pretendida.
- O grupo é apresentado na escala.
- O grupo é apresentado na escala.
- Aperte o parafuso de fixação.
Função de imersão
- Coloque o caril deslizante sobre a peça a trabalhar.
- Ligue a ferramenta.
- Conduza o disco de corte para a peça a trabalhar.
Montar o punho auxiliar
- Monte o punho auxiliar do lado pretendido.
Utilização
Acessibilidade a paredes e cantos
- Accione o interruptor de bloqueio.
- Abra o clipe dianteiro mais do que 180°.
Marcações do posicionamento do corte
A marcação 1 indica a posição do disco de corte interior ou do disco individual.A marcação 2 indica a posição da largura de corte máxima possível do segundo disco.
Desmontar a ferramenta
- Abra o resguardo.
- Abra a porca de aperto.
- Retire o disco de corte diamantado.
- Retire os anéis distanciadores.
- Retire o disco de corte diamantado.
- Solte o adaptador com a chave de aperto.
- Accione o trinco na rebarbadora angular.
- Rode o resguardo radialmente, até conseguir retirar o resguardo da ferramenta.
Desprender o filete
- Desprenda o filete.
Garantia do fabricante
- Em caso de dúvidas quanto às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.