DC-EX 125/5"M
Eredeti használati utasítás
A használati utasításra vonatkozó adatok
A használati utasításhoz
- Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
- Vegye figyelembe a használati utasításban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a terméket csak ezzel a használati utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.
Jelmagyarázat
Figyelmeztetések
A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:Szimbólumok a használati utasításban
A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:Tartsa be a használati utasítást |
|
Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók |
|
Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód |
|
Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe |
Az ábrákon használt szimbólumok
Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak. |
|
Az ábrák számozása a fontos munkalépésekre vagy fontos részegységekre utal. A szövegben ezeket a munkalépéseket vagy részegységeket megfelelő számokkal emelik ki, pl. (3) . |
|
Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak. |
|
Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia. |
Termékhez kötődő szimbólumok
Szimbólumok
Kiegészítőleg a következő szimbólumokat használjuk:A gép üzemeltetése során mindig viseljen védőszemüveget. |
|
A gép üzemeltetése során mindig viseljen fülvédőt. |
|
A gép üzemeltetése során mindig viseljen védőkesztyűt. |
Termékinformációk
A termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
- Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
TermékadatokVédőburkolat DC-EX 125/5"M Generáció: 01 Sorozatszám:
Biztonság
Biztonsági tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a jelen dokumentáció összes biztonsági tudnivalóját és utasítását, valamint a géphez engedélyezett gépek biztonsági útmutatóit. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
- Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget.
- Használjon olyan légzőmaszkot, amely távol tartja az arctól és a légutaktól a munkák során keletkező maradék port.
- Felszerelt burkolat esetén is mindig használja az engedélyezett Hilti gép oldalsó markolatát.
- A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt.
Leírás
Termékáttekintés
- Összekötő darab
- Reteszelő kapcsoló
- Elülső pofa (clip)
- Csúszósaru vágási pozíció jelöléssel
- Zárópecek
- Csúszószán
- Szabadonfutó kerekek
- Fedél
- Forgásirányt mutató nyíl
- Oldalmarkolat becsavarási helye
- Hátfal
- Csúszószán
- Helyzetjelölés a sarokcsiszoló illesztéséhez
- Mélységütköző-skála
- Rögzítőcsavar
- Forgásirány-mutató a sarokcsiszoló elfordításához
Résadapterkészlet (tartozék)
- Távtartó adapter
- 3 mmes távtartótárcsa
- 6 mmes távtartótárcsa
- Kitörőszerszám
Rendeltetésszerű géphasználat
A DC‑EX 125/ 5" M horonyvágóvédőburkolat Hilti -porszívóval kombinálva ásványi aljazatok, különösen 125 mm / 5" téglafal koronggal történő darabolására és horonyvágására szolgál. A DC‑EX 125/ 5" M horonyvágó-védőburkolatot kizárólag azon sarokcsiszolókkal együtt lehet használni, melyek használati útmutatójában ezt a horonyvágó-védőburkolatot ajánlották. A DC‑EX 125/ 5" M horonyvágó-védőburkolatot csak víz használata nélkül lehet üzemeltetni.
Szállítási terjedelem
Vágó védőburkolataA termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group
Műszaki adatok
Műszaki adatok
DC-EX 125/5"M |
|
---|---|
Tömeg |
1,35 kg |
Korongátmérő |
125 mm |
Vágásszélesség két tárcsa használata esetén |
25 mm |
Maximális vágásmélység |
28 mm |
Gyémánt darabolótárcsák
Gyémánt darabolótárcsa |
|
---|---|
Alkalmazás |
Daraboló köszörülés, horonyvágás |
Rövidítés |
DC‑D |
Aljzat |
ásványi |
Üzembe helyezés
Védőburkolat felszerelése
- Úgy helyezze fel a védőburkolatot az orsónyakra, hogy a gépen és a védőburkolaton található mindkét háromszögjelölés egybeessen.
- A védőburkolat kívánt munkavégzés pozícióba történő állításához döntse meg a gépet sugárirányban, és ugyanakkor működtesse a sarokcsiszolón található fogantyút.
- A fogantyú hallható módon bereteszel.
- A fogantyú hallható módon bereteszel.
Védőburkolat felnyitása
- Nyomja meg a zárópecket.
- Nyissa fel az elülső pofát.
- Működtesse a reteszelő kapcsolót.
- Nyissa fel a védőburkolatot.
Gyémánt darabolótárcsa felszerelése horonyvágáshoz
- Vegye le az orsó tokmánykarimáját.
- Csavarja fel az adaptert a tengelyre, és húzza meg.
- Helyezzen fel egy gyémánt darabolótárcsát a megadott forgásiránnyal.
- Helyezze fel a távtartó gyűrűket a kívánt horonyszélességhez.
- Helyezzen fel egy gyémánt darabolótárcsát a megadott forgásiránnyal.
- Csavarja fel a feszítőanyát a tengelyre, és húzza meg a feszítőkulccsal.
- Zárja le a védőburkolatot.
Gyémánt darabolótárcsa felszerelése
- Helyezze a szorítókarimát az orsóra.
- Tegye az első gyémánt vágótárcsát a szorítókarimára.
- Csavarja fel a Kwik lock gyorsrögzítő anyát addig, amíg az fel nem ül a darabolótárcsára.
- Zárja le a védőburkolatot.
Mélység beállítása
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart.
- Nyomja a hátfalat a kívánt pozícióba.
- A csoport megjelenik a skálán.
- A csoport megjelenik a skálán.
- Húzza meg a rögzítőcsavart.
Bemerülő funkció
- Helyezze be a csúszószánt a munkadarabra.
- Kapcsolja be a gépet.
- Vezesse a darabolótárcsát a munkadarabba.
Oldalsó markolat felszerelése
- Szerelje fel az oldalsó markolatot a kívánt oldalra.
Üzemeltetés
Hozzáférés falhoz és sarokhoz
- Működtesse a reteszelő kapcsolót.
- Nyissa fel az elülső pofát több mint 180°-ra.
Jelölések a vágás pozicionálásához
Az 1 jelölés a belső, ill. egy tárcsa esetén a darabolótárcsa pozícióját jelzi.A 2 jelölés a második tárcsa maximális vágásszélességének beállítási lehetőségét mutatja.
Szerszám szétszerelése
- Nyissa fel a védőburkolatot.
- Oldja ki a szorítóanyát.
- Vegye ki a gyémánt darabolótárcsát.
- Vegye ki a távtartó gyűrűket.
- Vegye ki a gyémánt darabolótárcsát.
- Oldja ki az adaptert a szorítókulccsal.
- Működtesse a sarokcsiszolón található fogantyút.
- Forgassa a burkolatot addig sugárirányban, míg a burkolat a gépről levehető lesz.
Borda kitörése
- Törje ki a kimart bordát.
Gyártói garancia
- A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.