Langue

DC-EX 125/5"M

Mode d'emploi original

Indications relatives à la documentation

À propos de cette documentation

  • Lire intégralement la présente documentation avant la mise en service. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
  • Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements de la présente documentation ainsi que celles figurant sur le produit.
  • Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement le transmettre à des tiers avec ce mode d'emploi.

Explication des symboles

Avertissements

Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :
DANGER
DANGER !
  • Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT !
  • Pour un danger potentiel qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.
ATTENTION
ATTENTION !
  • Pour une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Symboles dans la documentation

Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :
Image alternative Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
Image alternative Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles
Image alternative Maniement des matériaux recyclables
Image alternative Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères

Symboles dans les illustrations

Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :
Image alternative Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi
Image alternative La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte
Image alternative Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit
Image alternative Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention.

Symboles spécifiques au produit

Symboles

Les symboles suivants sont en outre utilisés :
Image alternative Pendant l'utilisation de l'appareil, porter des lunettes de protection.
Image alternative Pendant l'utilisation de l'appareil, porter un casque antibruit.
Image alternative Pour toute intervention sur l'appareil, porter des gants de protection.

Informations produit

Les produits Image alternative sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être spécialement instruit quant aux dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
  • Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
    Caractéristiques produit
    Carter
    DC-EX 125/5"M
    Génération :
    01
    N° de série :

Sécurité

Consignes de sécurité

Image alternative AVERTISSEMENT ! Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et instructions indiquées dans cette documentation et les consignes de sécurité relatives aux appareils prévus à cet effet. Tout manquement à l'observation des consignes de sécurité et instructions risque de provoquer une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.
Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
  • Porter des équipements de protection individuelle et systématiquement des lunettes de protection.
  • Porter un masque respiratoire qui protège le visage et les voies respiratoires des poussières résiduelles produites lors des travaux.
  • Lorsque le carter est monté, toujours utiliser la poignée latérale homologuée pour l'appareil Hilti .
  • Porter des gants de protection pour changer d'outil.

Description

Vue d'ensemble du produit

Image alternative
  1. Raccord
  2. Commutateur de blocage
  3. Face avant clipsée
  4. Patin de guidage avec repère pour la position de coupe
  5. Loquet
  6. Glissière
  7. Roulettes
  8. Couvercle
  9. Flèche indiquant le sens de rotation
  10. Emplacement de vissage pour poignée latérale
  11. Paroi arrière
  12. Glissière
  13. Repère pour l'adaptation de la meuleuse d'angle
  14. Échelle de la butée de profondeur
  15. Vis de blocage
  16. Indication du sens de rotation pour l'inclinaison de la meuleuse d'angle

Jeu d'adaptateur de rainurage (accessoire)

Image alternative
  1. Adaptateur d'écartement
  2. Rondelle d'écartement 3 mm
  3. Rondelle d'écartement 6 mm
  4. Outil d'éclatement

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le carter de rainurage DC‑EX 125/ 5" M est utilisé pour le tronçonnage et le rainurage de matériaux supports minéraux, en particulier la maçonnerie avec des disques 125 mm/ 5" en combinaison avec un système d'aspiration de poussières Hilti . Le carter de rainurage DC‑EX 125/ 5" M doit exclusivement être utilisé pour avec les meuleuses d'angle AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S et AG 125-19SE sans utilisation d'eau.

Éléments livrés

Capot d'aspiration pour rainurage
D'autres produits système pour votre produit peuvent être trouvés dans votre Hilti Store ou à l'adresse : www.hilti.group

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques


DC-EX 125/5"M
Poids
1,35 kg
Diamètre de disque
125 mm
Largeur de coupe pour disques doubles
25 mm
Profondeur de coupe maximale
28 mm

Disques à tronçonner diamantés


Disque à tronçonner diamanté
Application
Tronçonnage, rainurage
Sigle
DC‑D
Matériau support
minéral

Mise en service

Montage du carter

Image alternative
  1. Positionner le carter de protection sur le collet de la broche de manière à ce que les deux repères en forme de triangle sur le carter de protection et sur l’appareil soient l'un en face de l'autre.
  2. Pour ramener le carter dans la position de travail souhaitée, basculer l'appareil radialement et actionner simultanément le cliquet de la meuleuse d'angle.
    • Le cliquet s’encliquette de manière audible.

Ouverture du carter

Image alternative
  1. Appuyer sur le loquet.
  2. Ouvrir la face avant clipsée.
  3. Actionner le commutateur de blocage.
  4. Ouvrir le carter.

Montage du disque à tronçonner diamanté pour les applications de rainurage

Le Kwick-Lock ne doit pas être utilisé pour cette application.
Cette application nécessite en outre le kit adaptateur de rainurage disponible séparément.
Image alternative
  1. Retirer le flasque de fixation de la broche.
  2. Visser l'adaptateur sur la broche et le serrer à fond.
  3. Poser un disque à tronçonner diamanté dans le sens de rotation prédéfini.
  4. Placer la bague entretoise en fonction de la largeur de rainurage souhaitée.
  5. Poser un disque à tronçonner diamanté dans le sens de rotation prédéfini.
  6. Visser l'écrou de serrage et le serrer à l'aide de la clé de serrage.
  7. Fermer le carter.

Montage du disque à tronçonner diamanté

Image alternative
  1. Placer la bride de serrage sur la broche.
  2. Placer le premier disque à rainurer diamanté sur le flasque de serrage.
    Respecter le sens de rotation prédéfini.
  3. Visser l'écrou à serrage rapide Kwik lock jusqu'à ce qu'il repose sur le disque à tronçonner.
  4. Fermer le carter.

Réglage de la profondeur

  1. Desserrer la vis de blocage.
  2. Appuyer sur la paroi arrière dans la position souhaitée.
    • Le groupe est indiqué sur la graduation.
  3. Visser la vis de blocage à fond.

Fonction de plongée

  1. Poser la glissière sur la pièce travaillée.
  2. Mettre l'appareil en marche.
  3. Introduire le disque à tronçonner dans la pièce à travailler.
    La force de plongée peut être désactivée à l'aide de la vis de blocage.

Montage de la poignée latérale

Image alternative
  • Monter la poignée latérale sur le côté souhaité.

Utilisation

Accessibilité des murs / coins

Image alternative
  1. Actionner le commutateur de blocage.
  2. Ouvrir la face avant clipsée de plus de 180°.

Marquages de la position de coupe

Le repère 1 indique la position du disque à tronçonner intérieur resp. du disque individuel.
Le repère 2 indique la possibilité de positionnement de largeur de coupe maximale pour le deuxième disque.

Démontage de l'outil

Image alternative
  1. Ouvrir le carter.
  2. Desserrer l'écrou de serrage.
  3. Enlever le disque à tronçonner diamanté.
  4. Retirer les bagues d'écartement.
  5. Enlever le disque à tronçonner diamanté.
  6. Desserrer l'adaptateur à l'aide de la clé de serrage.
  7. Actionner le cliquet de la meuleuse d'angle.
  8. Tourner le carter de manière radiale jusqu'à pouvoir enlever le carter de l'appareil.

Creusement d'une nervure

Image alternative
  • Creuser la nervure.

Garantie constructeur

  • En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.