Idioma

DC-EX 125/5"M

Manual de instrucciones original

Información sobre la documentación

Acerca de esta documentación

  • Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
  • Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
  • Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.

Explicación de símbolos

Avisos

Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:
PELIGRO
PELIGRO !
  • Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA !
  • Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN !
  • Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o daños materiales.

Símbolos en la documentación

En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:
Image alternative Leer el manual de instrucciones antes del uso
Image alternative Indicaciones de uso y demás información de interés
Image alternative Manejo con materiales reutilizables
Image alternative No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos

Símbolos en las figuras

En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:
Image alternative Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual
Image alternative La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto
Image alternative Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto
Image alternative Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto.

Símbolos de productos

Símbolos

Además, se utilizan los siguientes símbolos:
Image alternative Utilice gafas protectoras durante el trabajo con la herramienta.
Image alternative Utilice protección para los oídos durante el trabajo con la herramienta.
Image alternative Utilice guantes de protección durante el trabajo con la herramienta.

Información del producto

Los productos Image alternative han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
  • Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
    Datos del producto
    Protección
    DC-EX 125/5"M
    Generación:
    01
    N.º de serie:

Seguridad

Indicaciones de seguridad

Image alternative ¡ADVERTENCIA! Lea con atención todas las instrucciones e indicaciones de seguridad recogidas en esta documentación, además de las indicaciones de seguridad previstas para su herramienta. Si no se tienen en cuenta las instrucciones e indicaciones de seguridad, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
  • Utilice el equipo de protección adecuado y lleve siempre gafas de protección.
  • Utilice una mascarilla que proteja la cara y las vías respiratorias de los restos de polvo que se desprenden durante el trabajo.
  • Si está montada la caperuza, utilice siempre también la empuñadura lateral de la herramienta Hilti prevista.
  • Utilice guantes de protección para cambiar el útil.

Descripción

Vista general del producto

Image alternative
  1. Pieza de conexión
  2. Interruptor de bloqueo
  3. Clip frontal
  4. Zapata de deslizamiento con marcas para posición de corte
  5. Pestillo de golpe
  6. Carro de deslizamiento
  7. Ruedas de rodadura
  8. Tapa
  9. Flecha de sentido de giro
  10. Posición de atornillado empuñadura lateral
  11. Pared posterior
  12. Carro de deslizamiento
  13. Marca de posición para la adaptación de la amoladora angular
  14. Escala del tope de profundidad
  15. Tornillo de fijación
  16. Indicación sobre el sentido de giro de la posición de giro de la amoladora angular

Juego de adaptador de ranura

Image alternative
  1. Adaptador
  2. Disco distanciador 3 mm
  3. Disco distanciador 6 mm
  4. Herramienta de rotura

Uso conforme a las prescripciones

La cubierta de ranura DC‑EX 125/ 5" M se utiliza para tronzar y ranurar superficies de trabajo minerales, en especial mampostería para discos de 125 mm/ 5" en combinación con un aspirador de polvo Hilti . La cubierta de ranura DC‑EX 125/ 5" M debe emplearse exclusivamente para la amoladora angular AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S y AG 125-19SE sin utilizar agua.

Suministro

1 adaptador distanciador, 3 discos distanciadores (3 mm/0,1 in), 2 discos distanciadores (6 mm/0,2 in), herramienta de rotura
Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en www.hilti.com .

Datos técnicos

Datos técnicos


DC-EX 125/5"M
Peso
1,35 kg
Diámetro del disco
125 mm
Ancho de corte en discos dobles
25 mm
Profundidad de corte máxima
28 mm

Discos tronzadores de diamante


Disco tronzador de diamante
Aplicación
Tronzado, ranurado
Abreviatura
DC‑D
Superficie de trabajo
Mineral

Puesta en servicio

Montaje de la caperuza

Image alternative
  1. Monte la caperuza protectora de forma que los dos triángulos, el de la caperuza y el de la herramienta, queden uno frente al otro.
  2. Para colocar la caperuza en la posición de trabajo deseada, gire la herramienta de forma radial mientras presiona el trinquete de la amoladora angular.
    • El trinquete encaja forma audible.

Apertura de la caperuza

Image alternative
  1. Pulse el pestillo de golpe.
  2. Abra el clip frontal.
  3. Accione el interruptor de bloqueo.
  4. Abra la caperuza.

Montaje de discos tronzadores de diamante para aplicaciones de ranurado

Para esta aplicación no se pueden utilizar tuercas de apriete Kwick-Lock.
Para esta aplicación necesita además el juego del adaptador de ranura.
Image alternative
  1. Retire la brida de alojamiento para el husillo.
  2. Atornille el adaptador en el husillo y tire con fuerza.
  3. Coloque un disco tronzador de diamante en el sentido de giro predefinido.
  4. Coloque los anillos distanciadores para la anchura de ranurado deseada.
  5. Coloque un disco tronzador de diamante en el sentido de giro predefinido.
  6. Atornille la tuerca de apriete y apriétela con la llave de apriete.
  7. Cierre la caperuza.

Montaje del disco tronzador de diamante

Image alternative
  1. Coloque la brida de apriete sobre el husillo.
  2. Coloque el primer disco tronzador de diamante sobre la brida de apriete.
    Tenga en cuenta el sentido de giro indicado.
  3. Atornille la tuerca de apriete rápido Kwik lock hasta que haga asiento sobre el disco tronzador.
  4. Cierre la caperuza.

Ajuste de la profundidad

  1. Afloje el tornillo de fijación.
  2. Presione la pared posterior hasta la posición deseada.
    • El grupo se muestra en la escala.
  3. Apriete el tornillo de fijación con firmeza.

Función de inserción

  1. Coloque el carro de deslizamiento sobre la pieza de trabajo.
  2. Encienda la herramienta.
  3. Introduzca el disco tronzador en la pieza de trabajo.
    Puede desactivar la función de inserción con el tornillo de fijación.

Montaje de la empuñadura lateral

Image alternative
  • Monte la empuñadura lateral en el lado deseado.

Manejo

Accesibilidad a paredes y esquinas

Image alternative
  1. Accione el interruptor de bloqueo.
  2. Abra el clip frontal más de 180°.

Marcación de la posición de corte

La marca 1 indica la posición del disco tronzador interior o de cada disco.
La marca 2 indica la posibilidad máxima de posición del ancho del corte del segundo disco.

Desmontaje del útil

Image alternative
  1. Abra la caperuza.
  2. Abra la tuerca de apriete.
  3. Extraiga el disco tronzador de diamante.
  4. Extraiga el anillo distanciador.
  5. Extraiga el disco tronzador de diamante.
  6. Suelte el adaptador con la llave de apriete.
  7. Accione el trinquete de la amoladora angular.
  8. Gire radialmente la caperuza hasta que esta pueda retirarse de la herramienta.

Rotura de alma

Image alternative
  • Rompa el alma.

Garantía del fabricante

  • Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .