C 4/36-MC4
Manual de utilizare original
Date referitoare la manual de utilizare
Referitor la acest manual de utilizare
- Citiți complet acest manual de utilizare înainte de punerea în funcțiune. Aceasta este condiția necesară pentru un lucru în siguranță și pentru o manevrare fără defecțiuni.
- Aveți în vedere indicațiile de securitate și de avertizare din acest manual de utilizare și de pe produs.
- Păstrați întotdeauna manualul de utilizare în preajma produsului și transmiteți produsul altor persoane numai împreună cu acest manual de utilizare.
Explicitarea simbolurilor
Indicaţii de avertizare
Indicaţiile de avertizare avertizează împotriva pericolelor care apar în lucrul cu produsul. Sunt utilizate următoarele cuvinte-semnal:Simboluri în documentaţie
În această documentaţie sunt utilizate următoarele simboluri:![]() |
Citiţi manualul de utilizare înainte de folosire |
![]() |
Indicaţii de folosire şi alte informaţii utile |
![]() |
Lucrul cu materiale reutilizabile |
![]() |
Nu aruncaţi aparatele electrice şi acumulatorii în containerele de gunoi menajer |
Simboluri în imagini
Următoarele simboluri sunt utilizate în imagini:![]() |
Aceste numere fac trimitere la imaginea respectivă de la începutul acestor instrucţiuni |
![]() |
Numerotarea reflectă ordinea etapelor de lucru în imagine şi poate să difere de etapele de lucru din text |
![]() |
Numerele poziţiilor sunt utilizate în figura Vedere generală şi fac trimitere la numerele din legendă în paragraful Vedere generală a produsului |
![]() |
Acest semn are rolul de a stimula o atenţie deosebită din partea dumneavoastră în lucrul cu produsul. |
Simboluri în funcţie de produs
Simboluri pe produs
Pe produs sunt utilizate următoarele simboluri:![]() |
Numai pentru utilizare în spaţii interioare |
![]() |
Cu izolaţie dublă |
Informaţii despre produs
Produsele![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Indicativul de model şi numărul de serie sunt indicate pe plăcuţa de identificare.
- Transcrieţi numărul de serie în tabelul următor. Datele despre produs vă sunt necesare în cazul solicitărilor de informaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de service.
Date despre produsMulti-redresor C4/36-MC4 Generaţia 01 Număr de serie
Declaraţie de conformitate
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_Konform.jpg)
Documentaţiile tehnice sunt stocate aici:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Securitate
Instrucţiuni de ordin general privind securitatea şi protecţia muncii pentru sculele electrice
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
Securitatea în locul de muncă
- Menţineţi curăţenia şi un iluminat bun în zona de lucru. Dezordinea sau iluminatul insuficient în zona de lucru pot constitui surse de accidente.
- Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care sunt prezente lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Sculele electrice generează scântei care pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Nu permiteţi accesul copiilor şi al altor persoane în zona de lucru pe parcursul utilizării sculei electrice. În cazul distragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra maşinii.
- Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare. Orice gen de modificare a fişei este interzis. Nu folosiţi niciun tip de fişe adaptoare împreună cu scule electrice având împământare de protecţie. Fişele nemodificate şi prizele adecvate diminuează riscul de electrocutare.
- Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele legate la pământ, cum ar fi ţevile, sistemele de încălzire, plitele şi frigiderele. Există un risc major de electrocutare atunci când corpul se află în contact cu obiecte legate la pământ.
- Feriţi sculele electrice de influenţa ploii şi umidităţii. Pătrunderea apei în scula electrică creşte riscul de electrocutare.
- Nu utilizaţi cablul în scopuri pentru care nu este destinat, de exemplu pentru a transporta scula electrică, a suspenda scula electrică sau pentru a trage fişa din priza de alimentare. Feriţi cablul de influenţele căldurii, uleiului, muchiilor ascuţite sau componentelor mobile ale maşinii. Cablurile deteriorate sau înfăşurate majorează riscul de electrocutare.
- Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, utilizaţi numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate şi pentru folosirea în exterior. Folosirea cablurilor prelungitoare adecvate lucrului în aer liber diminuează riscul de electrocutare.
- Dacă punerea în exploatare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate nu se poate evita, utilizaţi un întrerupător automat de protecţie diferenţial. Utilizarea unui întrerupător automat de protecţie diferenţial diminuează riscul de electrocutare.
- Procedaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când manevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi nicio sculă electrică dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenţie în folosirea sculei electrice poate duce la accidentări serioase.
- Purtaţi echipament personal de protecţie şi, întotdeauna, ochelari de protecţie. Folosirea echipamentelor personale de protecţie, ca de ex. masca anti-praf, încălţămintea antiderapantă, casca de protecţie sau căştile antifonice, în funcţie de tipul sculei electrice şi de natura aplicaţiei de lucru, duce la diminuarea riscului de accidentare.
- Împiedicaţi pornirea involuntară a maşinii. Asiguraţi-vă că scula electrică este deconectată, înainte de a o racorda la alimentarea electrică, de a o lua din locul de lucru sau de a o transporta. Situaţiile în care transportaţi scula electrică ţinând degetul pe întrerupător sau racordaţi maşina în stare pornită la alimentarea electrică pot duce la accidente.
- Înainte de a porni scula electrică, îndepărtaţi uneltele de reglaj sau cheile fixe. Un accesoriu de lucru sau o cheie fixă, aflate într-o componentă rotativă a maşinii, pot provoca vătămări corporale.
- Evitaţi o poziţie anormală a corpului. Asiguraţi-vă o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul. În acest fel, veţi putea controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate.
- Purtaţi îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. ţineţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mişcare.
- Dacă există posibilitatea montării unor accesorii de aspirare şi captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt racordate şi folosite corect. Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate diminua pericolul provocat de praf.
- Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi scula electrică special destinată lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică adecvată, lucraţi mai bine şi mai sigur în domeniul de putere specificat.
- Nu folosiţi nicio sculă electrică având întrerupătorul defect. O sculă electrică ce nu mai permite pornirea sau oprirea sa este periculoasă şi trebuie reparată.
- Scoateţi fişa din priza de alimentare înainte de a efectua reglaje ale maşinii, schimbări de accesorii sau aşezarea maşinii în poziţie de repaus. Această măsură de precauţie reduce riscul unei porniri involuntare a sculei electrice.
- Păstraţi sculele electrice în locuri inaccesibile copiilor, atunci când nu le utilizaţi. Nu permiteţi folosirea maşinii de către persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit instrucţiunile de faţă . Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experienţă.
- Îngrijiţi sculele electrice cu multă atenţie. Controlaţi funcţionarea impecabilă a componentelor mobile şi verificaţi dacă acestea nu se blochează, dacă există piese sparte sau care prezintă deteriorări de natură să influenţeze negativ funcţionarea sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor deteriorate înainte de punerea în exploatare maşinii. Multe accidente se produc din cauza întreţinerii defectuoase a sculelor electrice.
- Păstraţi accesoriile aşchietoare bine ascuţite şi curate. Accesoriile aşchietoare întreţinute atent, cu muchii aşchietoare bine ascuţite se blochează mai greu şi pot fi conduse mai uşor.
- Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. corespunzător acestor instrucţiuni. ţineţi seama de condiţiile de lucru şi de activitatea care urmează a fi desfăşurată. Folosirea unor scule electrice destinate altor aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate conduce la situaţii periculoase.
- Încredinţaţi repararea sculei electrice a dumneavoastră numai personalului calificat de specialitate şi numai în condiţiile folosirii pieselor de schimb originale. În acest fel, este garantată menţinerea siguranţei de exploatare a sculei electrice.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a redresoarelor
- Încărcaţi cu redresorul numai acumulatorii Li-Ion Hilti avizaţi, pentru a evita accidentările.
- Locul de amplasare a redresorului trebuie să fie curat, răcoros, uscat şi fără pericol de îngheţ.
- Pe parcursul procesului de încărcare, redresorul trebuie să aibă posibilitatea de a disipa căldură; de aceea, fantele de aerisire trebuie să fie libere. Nu efectuaţi încărcarea într-un recipient închis.
- Îngrijiţi produsul cu multă atenţie. Asiguraţi-vă că nu există piese sparte sau deteriorate astfel încât produsul să nu mai funcţioneze corect. Dacă există piese deteriorate sau sparte, dispuneţi repararea produsului înainte de a-l utiliza în continuare.
- Utilizaţi redresoarele şi acumulatorii aferenţi într-un mod corespunzător acestor instrucţiuni şi în maniera în care este prescris pentru acest tip special de aparate. Folosirea redresoarelor în alte aplicaţii de lucru decât cele prevăzute poate duce la apariţia de situaţii periculoase.
- Încărcaţi acumulatorii numai în redresoarele recomandate de producător. Pentru un redresor adecvat unui anumit tip de acumulatori, apare pericolul de incendiu dacă acesta este utilizat cu alţi acumulatori.
- În caz de nefolosire, păstraţi acumulatorul sau redresorul la distanţă de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot provoca scurtcircuitarea contactelor acumulatorilor sau redresorului. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului sau cele de încărcare poate avea ca urmări arsuri şi incendii.
- Nu depozitaţi acumulatorul pe redresor. Scoateţi întotdeauna acumulatorul de la redresor după procesul de încărcare.
Manevrarea şi folosirea cu precauţie a acumulatorilor
- Respectaţi directivele speciale pentru transportul, depozitarea şi exploatarea acumulatorilor Li‑Ion.
- Feriţi acumulatorii de influenţa temperaturilor înalte, de expunere directă la soare şi de foc.
- Nu este permisă dezmembrarea, strivirea, încălzirea la peste 80°C (176°F) sau arderea acumulatorilor.
- Nu utilizaţi sau încărcaţi niciun acumulator care a suferit o lovitură, a căzut de la peste un metru sau a fost deteriorat într-un alt mod. În acest caz, luaţi legătura cu întotdeauna cu Hilti Service .
- Dacă acumulatorul se înfierbântă prea puternic pentru a putea fi ţinut în mână, este posibil ca el să fie defect. Aşezaţi acumulatorul într-un loc vizibil, fără pericol de incendiu, la o distanţă suficientă faţă de materialele inflamabile. Lăsaţi acumulatorul să se răcească. Dacă acumulatorul este încă prea fierbinte pentru a putea fi ţinut în mână după o oră, atunci el este defect. Luaţi legătura cu centrul de service Hilti .
Descriere
Vedere generală a produsului
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-00-00001-01.jpg)
- Tastă pentru deblocare cu funcţia auxiliară Activarea indicatorului stării de încărcare
- Acumulator
- Indicatorul cu LED al stării de încărcare a acumulatorului
- LED pentru tensiunea reţelei
- LED stare de încărcare
- LED-temperatură acumulator
- Interfaţă acumulator 1
Utilizarea conformă cu destinaţia
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_Akku_farbe.jpg)
Produsul descris este un redresor pentru acumulatorii Li-Ion marca Hilti cu o tensiune nominală de 7,2 până la 36 volţi. El este destinat racordării la prize de alimentare cu tensiune alternativă de 100 volţi până la 240 volţi (în funcţie de varianta naţională).
Găsiţi acumulatorii avizaţi pentru acest produs la finalul acestei documentaţii.Elementele indicatoare
Elemente indicatoare la redresor şi acumulator
Dacă redresorul este racordat şi pregătit de funcţionare, se aprind LED-ul pentru tensiunea reţelei.Indicatorul cu LED al stării de încărcare a acumulatorului |
LED stare de încărcare |
LED-temperatură acumulator |
Descriere |
---|---|---|---|
‑ |
Stins |
Stins |
Niciun acumulator nu este introdus. |
Stins |
Stins |
Stins |
Acumulatorul este introdus şi pregătit pentru încărcare. |
Mai întâi se aprind intermitent, apoi luminează LED-urile 1 până la 4 corespunzător stării de încărcare a acumulatorului |
Se aprinde intermitent |
Stins |
Acumulatorul este încărcat. |
Stins |
Se aprinde |
Stins |
Acumulatorul este complet încărcat. |
Stins |
Stins |
Se aprinde intermitent |
Temperatura acumulatorului este în afara domeniului admisibil (prea fierbinte, prea rece). |
Stins |
Stins |
Se aprinde |
Avarie la acumulator, avarie la redresor |
Indicatorul stării de încărcare al acumulatorului Li-Ion
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-10-00002-01.jpg)
Starea |
Semnificaţie |
---|---|
3 LED-uri se aprind, 1 LED se aprinde intermitent. |
Starea de încărcare: 75 % până la 100 % |
2 LED-uri se aprind, 1 LED se aprinde intermitent. |
Starea de încărcare: 50 % până la 75 % |
1 LED se aprinde, 1 LED se aprinde intermitent. |
Starea de încărcare: 25 % până la 50 % |
1 LED se aprinde intermitent. |
Starea de încărcare: < 25 % |
Setul de livrare
Redresor, manual de utilizare.Date tehnice
C 4/36-MC4 |
||
---|---|---|
Tensiunea de ieşire |
7,2 V … 36 V |
|
Greutate |
1,7 kg |
|
Puterea de ieşire |
100...127 V |
90 W |
220...240 V |
90 W |
Modul de utilizare
Conectarea redresorului
- Introduceţi fişa de reţea în priză.
- LED-ul verde pentru tensiunea reţelei de pe redresor se aprinde.
- LED-ul verde pentru tensiunea reţelei de pe redresor se aprinde.
Introducerea şi încărcarea acumulatorilor
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-70-00003-01.jpg)
- Înainte de introducerea acumulatorului, asiguraţi-vă de starea curată şi fără unsoare a contactelor.
- Introduceţi prin glisare acumulatorii în interfaţa prevăzută.
- Aveţi în vedere ca geometria/ codarea acumulatorilor şi a interfeţei să coincidă.
- După fixarea în poziţie a acumulatorului în redresor, acumulatorul va fi detectat de redresor. Deoarece încărcarea are loc în ordinea de introducere, procesul de încărcare a acumulatorului porneşte automat imediat ce acesta este la rând.
- După fixarea în poziţie a acumulatorului în redresor, acumulatorul va fi detectat de redresor. Deoarece încărcarea are loc în ordinea de introducere, procesul de încărcare a acumulatorului porneşte automat imediat ce acesta este la rând.
Extragerea acumulatorului
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_BILD-Objekt_System_C4_36_MC4-G1_DEU_C4-MC4-50-00004-01.jpg)
- Acţionaţi mecanismul de deblocare a acumulatorului.
- Trageţi acumulatorul afară din redresor.
Asistenţă în caz de avarii
În cazul avariilor care nu sunt prezentate în acest tabel sau pe care nu le puteţi remedia prin mijloace proprii, vă rugăm să vă adresaţi centrul nostru de service Hilti .Avarie |
Cauza posibilă |
Soluţie |
---|---|---|
Acumulatorul se află în redresor: Indicatorului cu LED al stării de încărcare de pe acumulator stins şi LED-ul stării de încărcare stins. |
Procesul de încărcare nu a început încă, deoarece acumulatorul nu este încă la rând. |
|
Acumulatorul eventual defect. |
|
|
LED-ul pentru temperatura acumulatorului se aprinde intermitent pe redresor. |
Acumulatorul prea fierbinte sau prea rece; nu are loc nicio încărcare. |
|
LED-ul pentru tensiunea reţelei pe redresor stins. |
Avarie la redresor. |
|
Îngrijirea și întreținerea
Îngrijirea produsului- Îndepărtați cu precauție murdăria aderentă.
- Dacă există, curățați cu precauție fantele de aerisire, folosind o perie uscată și moale.
- Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
- Utilizați o cârpă curată și uscată, pentru a curăța contactele produsului.
- Nu utilizați niciodată un acumulator cu fantele de aerisire astupate. Curățați fantele de aerisire cu multă atenție, folosind o perie uscată și moale.
- Evitați expunerea inutilă a acumulatorului la praf sau murdărie. Nu expuneți niciodată acumulatorul la umiditate ridicată (de ex. prin scufundare în apă sau lăsarea lui în ploaie).
Dacă un acumulator este pătruns de umiditate, tratați-l ca pe un acumulator deteriorat. Izolați-l într-un recipient neinflamabil și adresați-vă centrului de service Hilti . - Păstrați acumulatorul fără urme de ulei și unsoare de altă proveniență. Nu permiteți ca praful sau murdăria să se acumuleze inutil pe acumulator. Curățați acumulatorul cu o perie uscată și moale sau cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
Nu atingeți contactele acumulatorului și nu îndepărtați unsoarea aplicată din fabricație de pe contacte. - Curățați carcasa numai cu o cârpă ușor umezită. Nu utilizați produse de îngrijire care conțin silicon, deoarece acestea pot ataca piesele din plastic.
- Verificați regulat la toate piesele vizibile dacă există deteriorări și funcționarea impecabilă a elementelor de comandă.
- În caz de deteriorări și/ sau disfuncționalități, nu puneți produsul în exploatare. Dispuneți urgent repararea produsului la centrul de service de la Hilti .
- După lucrările de îngrijire și întreținere, atașați toate dispozitivele de protecție și verificați funcționarea impecabilă a acestora.
Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2114857/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele normative naţionale, aparatele electrice şi electronice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Garanţia producătorului
- Pentru relaţii suplimentare referitoare la condiţiile de garanţie legală, vă rugăm să vă adresaţi partenerului dumneavoastră local Hilti .