Inovace v sádrokartonových a dřevěných konstrukcích

Načítání

Měření

Rotační lasery, které vydrží

Lasery, co vydrží i pád ze stativu

Jednoduchá obsluha, vysoká přesnost a odolnost a rychlonabíjecí baterie vám urychlí a zjednoduší jakékoliv vyrovnávání a vytyčování na stavbě.

Více informací
Rotační laser

Vnitřní rotační lasery

Až čtyřnásobně lepší viditelnost při použití uvnitř.

Více informací
Laserové dálkoměry pro vnitřní použití

Laserové dálkoměry pro vnitřní použití

Spolehlivý a odolný každodenní pomocník s intuitivním ovládáním pro širokou škálu použití.

Více informací

Řezání za studena

Bezpečné řezání v interiéru

Funkenfreier Profilschnitt

Aplikace

  • Rychlé a maximálně přesné řezání žlabů a trubek na stavbě
  • Vyřezávání otvorů do plechu při montáži topení či vzduchotechniky
  • Řezání sendvičových panelů, pletiva či vlnitého plechu
  • Opravné řezy a zařezávání kovových prvků na stavbě
  • Hladké, čisté řezy v sendvičových panelech a vlnitých deskách

Přímá montáž

Snadné vsazování plynovým strojem

Snadné vsazování plynovým strojem

Usnadněte si práci našimi plynovými vsazovacími stroji. Ať při renovaci nebo nové realizaci, když jde o dokončovací práce, potřebujete stroj, který vám zaručí maximální produktivitu na všech podkladech. V závěrečných fázích stavby se počítá každá minuta, proto je stroj GX 3 zaměřený na nejvyšší produktivitu – s GX 3 potřebujete pouze plyn, není potřeba dobíjet nebo vyměňovat baterie. Pro práci nad hlavou a v nepřístupných prostorech jsme vyvinuli GX 3 s důrazem na úsporu hmotnosti a ergonomii. Díky vestavěným teplotním senzorům je zajištěné přesné dávkování za horkého léta i zimních mrazů až do -10°C. Přirozeně je pro GX 3 připravené široké portfolio hřebů a příchytek, takže získáte všestranného pomocníka na stavbě.

Zjistěte více o plynovém stroji GX 3
Přímá montáž

Jednoduše, jen s akumulátorem

Přímá montáž je první volbou pokud hledáte maximální produktivitu s vysokou kvalitou a příznivou cenou. S novým strojem BX 3-L 02 máte jistotu trvale konzistentního výkonu bez nutnosti údržby. Čistá práce s využitím naší 22V aku platformy, žádná další hnací media nejsou potřeba. Sofistikované vnitřní řešení garantuje stejně vysokou kvalitu pro každé vsazení. Uživatelé BX 3-L 02 si při dokončovacích pracích cení zejména minimální zpětný ráz, absenci jakýchkoli zplodin a zápachu, stejně jako tichý chod. Stroj je optimálně vyvážený pro pohodlnou celodenní práci. Nová generace bateriového přístroje přináší několik chytrých vylepšení: indikace prázdného zásobníku a možnost spárování s telefonem.

Objevte nový aku vsazovací stroj BX 3-L 02

Šroubovací technika

Pohodlné šroubování jednou rukou

Schraubenmagazin

Usnadněte si práci s našimi zásobníky šroubů

Montáž sádrokartonových desek pomocí jednotlivých šroubů znamená obě ruce plné a krabičku se šrouby, která vždy leží tam, kde na ni zrovna nedosáhnete. Právě proto jsme pro vás vyvinuli řešení. S našimi praktickými zásobníky vám zůstává vždy jedna ruka volná pro přidržení desky na správném místě nebo opření se v obtížně přístupných místech. Pásky se šrouby vložíte snadno během okamžiku a svou délkou jsou ideální do kapsy na pracovním pásku. Pásky jsou oproti předchozí generaci pevnější pro ještě rychlejší šroubování bez nepříjemného zasekávání.

Nenechte se zbytečně okrádat o čas, který byste mohli věnovat jiným projektům – vyzkoušejte naše páskované šrouby se zásobníky.

Přejít přímo na sortiment páskovaných šroubů

Přejít na zásobníky

Systémy požární ochrany

Prostupy potrubí

Prostupy potrubí

Prostupy kovových potrubí, nehořlavých kovových potrubí s hořlavou izolací a plastových hořlavých potrubí v požárně dělících stěnách a stropech

Více informací
 Prostupy kabelových tras

Prostupy kabelových tras

Prostupy jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových žlabů v požárně dělících stěnách a stropech včetně rozebíratelných ucpávek

Více informací
 Těsnění spár

Těsnění spár

Konstrukční spáry v požárně dělících stěnách a stropech, dilatační spáry v požárně dělících stěnách a stropech s dilatací až 40%

Více informací
Prostupy VZT

Prostupy VZT

Prostupy VZT potrubí včetně protipožárních klapek v požárně dělících stěnách a stropech

Více informací
 Kombinované prostupy potrubí a kabelových tras

Kombinované prostupy potrubí a kabelových tras

Kombinované prostupy všech kabelů, kabelových žlabů a zároveň všech typů potrubí v požárně dělících stěnách a stropech

Více informací

Sdílet