Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Hilti BIM služby

Návrh a modelování pro hladký přechod z kanceláře přímo na stavbu

BIM (Informační modelování budov) přivádí navrhování, plánování a realizaci stavebních projektů do digitální doby.

Hilti služba BIM nenabízí pouze BIM objekty ke stažení, ale jde mnohem dál. Hilti disponuje specializovaným BIM týmem připraveným s vámi spolupracovat v celém průběhu projektování až po realizaci.

BIM (Informační modelování budov) přivádí navrhování, plánování a realizaci stavebních projektů do digitální doby.

Co vám Hilti BIM služby přinesou?

Řešení potrubních rozvodů pomocí systému MIQ pro težké aplikace

Optimalizovaná řešení sdružených TZB rozvodů

Upevňováním potrubních rozvodů, VZT rozvodů a kabelových tras na sdružené závěsy můžeme minimalizovat potřebný prostor a  snížit náklady na materiál - optimalizace řešení.

Zjistěte více o modulárních montážních systémech
Stavbyvedoucí sleduje operace pomocí kombinace digitálních a fyzických informací

Snadné a přehledné řízení prací

Vytvoření Výpisu materiálu, nákupních položek a přehlednější, rychlejší a přesnější instalace. 

Dva dělníci používají totální stanici

BIM-2-Field

Na stavbě, BIM-2-Field znamená zvýšení produktivity a přesnosti rozmístěním podpor pro zavěšení TZB rozvodů pomocí totální stanice.

Které BIM služby Hilti nabízí?

Na dnešních stavbách po celém světě je BIM využíván k plánování potrubních rozvodů, VZT rozvodů a kabelových tras. Nicméně, obecně TZB rozvody nejsou obvykle součástí BIM modelu. Každé řemeslo si tudíž definuje své vlastní podpory a zavěšení, zpravidla na základě zkušenosti namísto inženýrského přístupu.

Zde je velká příležitost. Hilti má specializovaný BIM tým, který je připraven vám pomoci plně využít potenciál digitalizace, od lepší spolupráce až po snížení nákladů na materiál. Tato kvalifikovaná podpora je možná skrz čtyři hlavní služby: 

Inženýři Hilti diskutují o projektu MEP

1. Koncepční návrh

Koncepční návrh možného řešení podpěr TZB rozvodů, včetně odhadu časové a finanční náročnosti projekčních prací.

Rozdělení projektu do dílčích celků, odhad cenové nabídky a rámcový popis řešení.

Koncepční návrh je základem pro navazující projekční a modelovací práce.

Služba obsahuje:

  • Projekt rozdělený na dílčí celky
  • Koncepční popis podpěr TZB rozvodů
  • Cenové nabídky projekčních služeb Hilti  
Více o Koncepčním návrhu
Dva technici Hilti spolupracují na návrhu BIM

2.1. Základní technický návrh

Návrh souboru typických podpěr TZB rozvodů, služba navazuje na koncepční návrh Hilti.

Cílem je dosáhnout vzniku sady typických  podpěr systémů TZB, která bude pokrývat řešení jednoduchých dílčích celků.

Služba obsahuje:

  • Návrh souboru typických podpěr
  • Návrh jednotlivých podpěr na základě statického zatížení
  • BIM model není součástí služby
Více o Základním technickém návrhu
Inženýr Hilti navrhuje řešení pro zákazníka

2.2. Detailní technický návrh

Služba obsahuje detailní technický návrh podpěr TZB rozvodů od společnosti Hilti, které nebyly pokryty v rámci základního technického návrhu.

Detailní návrhy jsou doporučeny v případech které nepatří mezi typické podpěry rozvodů TZB, případně tam, kde není základní technický návrh dostatečný, jako je například v případě řešení technických místností, uložení na střeše, sdružených závěsů apod..

Služba obsahuje:

  • Detailní návrh podpěr uložení TZB rozvodů z Hilti montážního systému
  • Návrh jednotlivých podpěr na základě statického zatížení (seizmické zatížení a zatížení od teploty na vyžádání)
  • Statické výpočty - reporty
Více o Detailním základním technickém návrhu
Inženýr Hilti modeluje podpory MEP v BIM

3. BIM modelování

Modelování podpěr TZB rozvodů, služba navazuje na Základní nebo Detailní technický návrh.

Služba obsahuje:

  • BIM model Hilti pro podpěry TZB rozvodů (na základě Základního nebo Detailního technického návrhu a zákazníkem poskytnutých projektových BIM modelů)
  • Modelování pouze podpěr TZB rozvodů z montážního systému Hilti
  • Technická kontrolní schůzka po modelování (ověření že výstupy odpovídají projektovým požadavkům a inženýrskému návrhu)
  • Zpráva o výjimkách
Více o BIM modelování
Inženýr společnosti Hilti na místě u zákazníka s kresbami v popředí

4. Výkresy a výkazy materiálu

Služba obsahuje podrobnou výkresovou dokumentaci řešení podpěr TZB rozvodů od společnosti Hilti na základě odsouhlaseného a finálního BIM modelu Hilti.

Budou poskytnuty výkazy materiálu pro jednotlivé sestavy a dílčí celky, výkresy, 2D nebo 3D pohledy pro účely montáže nebo prefabrikace.

Služba obsahuje:

  • Výkresovou dokumentaci modelovaných podpěr TZB rozvodů od společnosti Hilti (ve formátech DWG a PDF) obsahující rozměry, výkazy materiálu a je-li vyžadováno tak i montážní pokyny
  • Na žádost zákazníka poskytnutí půdorysů s rozmístěním sestav (ve formátu DWG a PDF)
Více o výkresech a výkazech materiálu

Zapojte Hilti do vašeho dalšího projektu

Podívejte se, jak vám naše BIM služby mohou ušetřit čas a peníze

Preferujete udělat si návrh a model sami?

Zákazník přistupující k knihovně Hilti BIM / CAD na stolním počítači

BIM/CAD Knihovna

BIM/CAD knihovna vám dává přístup k Hilti produktům jako objektům ve 3D a 2D BIM/CAD - To vše je možné přímo integrovat do návrhových softwarů jako je AutoCAD®, Revit® and Tekla Structure.

Přístup do naší rozsáhlé BIM/CAD knihovny
Software Hilti PROFIS na stolním počítači

Návrhový software pro modulární montážní systémy

Pomocí návrhového softwaru Hilti PROFIS můžete snadně a rychle řešit návrhy In the office jednoducých, ale i komplexních řešené závěsů bez nutných dodatečných technických konzultací.. Vaše návrhy můžete jednoduše exportovat přímo do AutoCAD® nebo Revit®

Více informací

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS