Ochrana velkého silničního mostu před zemětřesením, Nathdwara, Indie

Dodatečně vlepovaná výztuž a kratší kotevní délka

Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India

Výzva

Hilti jobsite reference road bridge Nathdwara India

Nový silniční most v Nathdwaře v Indii je součástí mamutího projektu výstavby 79 km (50 mil) nové silnice a mostů, které propojí velká města Gomti Chauraha a Udajpur v Rádžastánu. Projekt výrazně ovlivní životy osob dojíždějících do práce: ušetří čas a peníze při cestování v oblasti.

Most v Nathdwaře je projektován v ostré zatáčce a posouvání mostu v případě zemětřesení musí zachytit seismické zarážky.

Zarážky však musely být vsazovány během výstavby mostu, což nebylo snadné, protože vrtání hlubokých otvorů do již postavených železobetonových sloupů bylo problematické.

Byli jsme požádáni, abychom našli řešení.

Naše řešení Hilti

Doporučili jsme použít lepicí hmotu Hilti HIT-HY 200-R ve spojení s postupy navrhování výztuže HIT Rebar pro kratší kotevní délky.

Náš návrh a lepicí hmota HIT-HY 200-R umožnily upevnit zarážky do mělkého betonu a snížit hloubku ukotvení z původně odhadovaných 800 mm na 360 mm. Týmy stavařů pak mohly snadno navrtávat stávající sloupy, aplikovat lepicí hmotu a upevňovat zarážky.

Náš tým Hilti techniků současně zůstával přítomen na staveništi, aby osobně asistoval v průběhu celého procesu.

Navrhování výztuže

PRODUKTY SPECIFIKOVANÉ V RÁMCI TOHOTO ŘEŠENÍ

SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE

Sdílet