Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Hilti MI systém
Náš MI systém je určen pro přenášení vysokých zatížení. Jedná se o plně modulární systém, který eliminuje potřebu svařování.
Je navržen s ohledem na rychlé, flexibilní a snadné použití na stavbě.
Dodává se v žárově pozinkovaném provedení a hodí se k upevňování průmyslových a těžkých provozních zařízení.
Hilti MIQ systém
Náš systém Hilti MIQ určený pro těžké aplikace posouvá laťku v oblasti modulární flexibility.
Je založen na nosníku o rozměrech 90×90×2,5 mm a spojuje pevnost
a tuhost osvědčeného Hilti MI systému s variabilitou nejrozšířenějšího Hilti MQ systému.
Díky důmyslně navrženým spojovacím prvkům, které šetří čas, jde o ideální řešení pro těžké aplikace. Dodává se v žárově pozinkovaném provedení, které zaručuje dlouhou životnost v korozivním prostředí.
Hilti MI systém
Hilti MIQ systém
SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.