- Domů
- Technické poradenství
- Technická řešení
- Upevnění potrubí
- Návrhové centrum
- Návrh požární odolnosti
Návrh požární odolnosti u montážních systémů
Požárně odolné aplikace, předpisy a návrhy
Ve společnosti Hilti disponujeme více než 25letými zkušenostmi s výzkumem a navrhováním produktů pro požární ochranu.
Nabízíme široký sortiment požárně odolných produktů, včetně montážních systémů, upevňovacích technologií a systémů požární ochrany.
To vše je důležitým příspěvkem k pasivní požární ochraně, jejímž účelem je pomoci lidem rychle a bezpečně opustit ohroženou budovu.
JAKOU METODU NÁVRHU POŽÁRNÍ OCHRANY ZVOLIT
Výsledky stavebních i akademických výzkumů naznačují, že je nebezpečné navrhovat montážní systémy s použitím stávající metody návrhu, která vychází z normy EN 1993-1-2 (Eurocode 3).
Ale co s tím?
Pokud ve vaší lokalitě neplatí žádné harmonizované vnitrostátní směrnice pro navrhování, které by umožnily předpovídat deformace u těchto aplikací, používejte produkty odzkoušené podle normy EN 1363-1.
Analýza výsledků požárních zkoušek podle EN 1363-1
U všech zkoušených systémů byly pozorovány značné odchylky mezi předpověďmi průhybu podle EC3 a výsledky zkoušek. Odchylky obecně začínají narůstat v čase od 20 do 25 minut standardní teplotní křivky (ETK).
V mnoha případech může vyboulení vést ke konečnému zlomení nosníku při ohybu, pokud silná deformace nevede ke ztužení závěsného systému v důsledku průvěsu.
Také v případech bez zřetelného vyboulení jsou skutečné deformace mnohem vyšší než předpovědi podle EC3.
JAK PROVÁDÍME POŽÁRNÍ ZKOUŠKY MONTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ
Ve společnosti Hilti máme s požárními zkouškami více než 20leté zkušenosti.
Zkoušky produktů provádíme v souladu
s normou EN 1363-1.
Pokud tedy ve vaší lokalitě neplatí žádná harmonizovaná metoda návrhu, můžete si být jisti, že váš návrh využívající řešení Hilti splňuje požadavky na zkoušky podle normy EN 1363-1.
Naše montážní systémy podrobujeme důkladným požárním zkouškám, abychom zjistili, jak se chovají
a jaké parametry vykazují za podmínek požáru.
- Požární zkoušky potrubních objímek provádíme v souladu s kvalitativní směrnicí RAL-GZ 656
- Požární zkoušky nosníků provádíme na základě požární křivky podle normy EN 1363-1
- Požární zkoušky provádějí certifikované zkušební laboratoře, jako IBMB nebo MPA Braunschweig