Protipožární flexibilní manžeta CFS-C EL představuje velmi univerzální řešení, které lze použít k požárnímu utěsnění různých typů potrubí v různém uspořádání prostupů různými základními materiály
Více informací
CFS-F FX Protipožární pěna
Utěsněni malých až středně velkých otvorů v požárně dělících konstrukcích (max. 400 mm x 400 mm)
Více informací
CP 643 / CP 644 Protipožární manžeta
Pro těsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělicích konstrukcích pro průměry od 32 mm do 250 mm
Více informací
CP 648 S/E Protipožární zpěňující páska
Těsnění prostupů plastového a nehořlavého izolovaného potrubí skrze požárně dělicí konstrukce od průměru 20 mm do 160 mm
Více informací
CP 611A Protipožární zpěňující tmel
Těsnění prostupů plastových potrubí skrze požárně dělící konstrukce až do průměru potrubí 50mm.
Více informací
Momentálně nedostupné
Zkuste to prosím znovu během standardní pracovní doby.