Víceúčelový skener pro stavebnictví

Multidetektor Hilti PS 50

Hilti PS 50 Multidetector

Náš multidetektor Hilti PS 50 umožňuje detekovat výztuž, kovová a plastová potrubí, vodiče pod napětím, kabely a dřevo do hloubky 15 cm v širokém spektru základních materiálů.

Snadno se používá, je bezdrátový a odolný vůči nárazům, prachu a vodě, tedy dostatečně robustní, aby zvládal náročné podmínky na staveništi.

Dokáže lokalizovat skryté kovové i nekovové předměty, čímž umožňuje předcházet jejich zasažení při vrtání nebo řezání.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE MULTIDETEKTORU PS 50

Hilti PS 50 Multidetector key features
  • Detekce předmětů do hloubky 15 cm.
  • Rozpoznávání materiálů do hloubky 6 cm – např. výztuže, kovového potrubí, plastu, vodiče pod napětím nebo dřeva.
  • Kontrola různých základních materiálů – např. vlhkého i vyzrálého betonu, montovaných stěn nebo dutého zdiva.
  • Uživatelsky přívětivá nabídka – zvolte vhodný režim skenování pro danou zakázku (univerzální, beton, vlhký beton, podlahové vytápění, montovaná stěna, duté zdivo). Pokud si nejste jisti, jaký materiál budete kontrolovat, prvních výsledků začněte s použitím univerzálního režimu.
Hilti PS 50 Multidetector
  • Zabudovaný displej – pro snadnou lokalizaci předmětů včetně přibližné hloubky uložení a druhu materiálu. Nejsou zapotřebí žádné odborné dovednosti.
  • Pracujte optimálně – když budete vědět, kam můžete vrtat nebo řezat, předejdete nákladným opravám, ušetříte čas a ochráníte své nářadí, vrtáky a nástavce.

JAKÉ JSOU TYPICKÉ APLIKACE MULTIDETEKTORU PS 50

  • Vrtání kotevních otvorů nebo prostupů pro potrubí a kabely.
  • Osazování kotev do dutých nebo tepelně aktivovaných betonových panelů.
  • Vyhledávání vodních potrubí, topných trubek a kabelových tras.
  • Vyhledávání připevňovacích prvků.

Sdílet