- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Produktivita
- Opláštění
Opláštění
Hilti šroubové systémy pro upevnění opláštění, rámů a překryvů plechů
Vyvinuli jsme dva systémy pro upevňování opláštění ve stoje – první systém využívá šroubové upevnění, druhý přímou montáž. Oba zahrnují nástroje pro práci ve stoje a širokou škálu páskovaných šroubů a hřebů pro upevnění opláštění k příhradovým vazníkům, silné a tenké oceli, HTU nebo jinému kovu. Veškeré naše produkty pro opláštění jsou navrženy tak, aby urychlily instalaci, byly ergonomické a plně nahradily metodu svařování.
Ergonomie
Díky rukojeti Hilti SDT 9 pro práci ve stoje už není potřeba se k práci ohýbat.
Bez kabelů
Už nemusíte hledat zdroj napájení na střeše. Díky akumulátorovému systému zůstanete vždy mobilní.
Produktivita
Hledáte způsoby, jak ušetřit čas na stavbě? Systém je navržen pro práci s páskovanými šrouby, což umožňuje nepřetržitý provoz bez zbytečných přestávek.
Vysoká únosnost
Dosáhněte vyšší únosnosti v porovnání s jedním standardním šroubem #10.
Součásti systému
Rukojeť pro práci ve stoje SDT 9
Rukojeť SDT 9, také známá jako Hilti "harlej" nebo "skákací tyč", přináší práci v pohodlnější vzpřímené poloze, což znamená méně ohýbání a prostojů způsobených únavou obsluhy. Pomocí sady Hilti Speed Kit zašroubujete šrouby opláštění ještě rychleji.
Více informacíAkumulátorový šroubovák ST 1800-A22
Vyváženost výkonu a rychlosti stroje s sebou přináší vyšší produktivitu při šroubování. Hodí se na připevňování překrývajících se profilových plechů pro boční a střešní opláštění (včetně páskovaných šroubů).
Více informacíSamovrtný "speedy" šroub S-MS
Šroub S-MS byl navržen pro rychlost a vysoké hodnoty zatížení. Při jeho šroubování navíc nevznikají žádné špony. Materiál kolem šroubu se jednoduše vytlačí a pravděpodobnost koroze plechu v důsledku rezivějících kovových špon je tak mnohem menší.
Více informacíŠiroká nabídka dalších šroubů a páskovaných šroubů
Kromě ‚speedy‘ samovrtných šroubů nabízíme také další samovrtné šrouby, jako jsou např. šrouby s technologií ‚Racing Tip‘ pro vyšší rychlost vrtání.
Více informacíPřístroj pro oplášťování DX 9-ENP
DX 9-ENP je prachem poháněný přístroj na přímou montáž navržený pro vysokorychlostní upevňování a mobilní práci ve stoje.
Více informacíJak správně nastavit stroj?
Podívejte se na video,abyste mohli začít pracovat s rukojetí SDT 9. Dozvíte se jak nastavit výšku a úhel rukojeti pro pohodlnější vzpřímenou pracovní polohu, jak vložit a připevnit šroubovák ST 1800-A22, jak vyměnit koncovku a zásobník a mnoho dalšího.
Shlédnout videoJak správně pracovat se strojem?
Jakmile si správně nastavíte stroj, tak se podívejte jak nastavit násuvnou koncovku, vložit páskované šrouby, upravit směr otáčení, zavést první šroub, upravit ovládání točivého momentu (je-li to nutné), vyměnit páskované šrouby, když jsou prázdné, atd.
Shlédnout videoCo když se něco pokazí?
Ve videu se dozvíte jak snadno vyřešit běžné závady jako je špatné navrtávání šroubů, odstranění pásku, sestavení vedení pásku a běžná kontrola nástroje.
Shlédnout videoVÝZKUM A VÝVOJ
Výzkum a vývoj je jádrem toho, co děláme. Od založení naší společnosti před více než 80 lety byl výzkum a vývoj hnací silou k návrhu a výrobě našich nástrojů, služeb a softwaru.
Hilti SDT 9 a naše páskované šrouby jsou jen některé z mnoha inovativních technologií, které jsou výsledkem tohoto závazku.
Provozujeme vlastní inženýrská inovační centra a provádíme další výzkum a testy s partnery z průmyslu, předními inženýrskými instituty a univerzitami po celém světě.
Více než dvě třetiny našich zaměstnanců pracují každý den přímo s našimi zákazníky po celém světě. Rozumíme proto výzvám, se kterými se denně na stavbách potýkáte.
O tom je náš výzkum a vývoj – hledání řešení problémů, kterým čelíte. Naším závazkem je pomoci vám budovat bezpečnější a produktivnější pracovní prostředí, abyste mohli stavět stále lepší a odvážnější projekty.
Hilti podpora
Konzultace s Hilti inženýry přímo na stavbě
Naši techničtí poradci vás mohou navštívit na staveništi a pomoci vám vybrat řešení upevnění pro váš projekt. Ozvěte se nám a domluvte si schůzku.
Domluvit si schůzkuZavolejte na naši zákaznickou linku
Zavolejte svému místnímu týmu zákaznické linky a požádejte o pomoc při výběru šroubových spojů nebo o další informace o jakémkoli z našich strojů, služeb a softwaru.
Zavolat na zákaznickou linkuOnline technický manuál
Podrobné specifikace všech našich šroubových spojů naleznete v naší technické příručce.
Stáhnout technický manuál