- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Produktivita
- Instalace patních desek
Návrh a instalace patních desek
Rychlost a bezpečnost na prvním místě
Od ocelových skeletů, přes schodiště a zábradlí, až po venkovní nábytek - urychlete návrh a montáž patních desek bez kompromisu v oblasti kvality a bezpečnosti.
S našimi produkty, softwarem a službami zároveň omezíte riziko nákladných předělávek a zdlouhavých kontrol. Získejte podporu našich expertů a nalezněte to nejlepší řešení, ať už je váš projekt jakýkoli.
Ušetřete čas při návrhu
Detailní návrh kotevní desky a kotev do betonu i do zdiva s kompletním posouzením
Návrh celého kotevního přípoje včetně kotevní desky není úplně jednoduchý s ohledem na požadavky v normách. Zejména požadavek EN 1992-4 na dostatečně tuhou kotevní desku je třeba řešit komplexně s ohledem na ocelový profil, svary, výztuhy a samotné kotvy. S návrhovým softwareme Hilti PROFIS Engineering můžete navrhnout celý kotevní přípoj velmi rychle. Dále lze zahrnout vliv stávající výztuže v betonu u některých krajových podmínek. S naším softwarem je možné významně ušetřit čas na návrh a zároveň být v souladu s aktuálními normami.
V PROFIS Engineering dále naleznete moduly pro návrh celé konstrukce zábradlí nebo modul pro návrh spřažení beton - beton.
Vždy na správném místě
Vylepšete přesnost vyměřování a vyhněte se nechtěným střetům s výztuží
Skrytá výztuž je hlavním nepřítelem při kotvení patních desek. Minimalizujte riziko strukturálního poškození a nenadálých změn v návrhu díky detailní strukturální analýze základového materiálu pomocí skeneru PS 300 Ferroscan. Pro přesné vyměření patních desek, které zabrání selhání během kotvení, použijte rotační lasery nebo stavební totální stanici. Díky intuitivnímu softwaru je potřeba jen minimální školení a pouze jednoho pracovníka pro ovládání a vyměřování s našimi měřicími systémy, čímž můžete snížit náklady na pracovní sílu.
Čisté vrtání
Pracujte rychleji díky automatickému čištění vrtaných děr
Naše SDS plus vrtací kladiva vám pomohou urychlit vrtání kotevních otvorů.
Jak zvýšit produktivitu ještě o něco více? Používejte kotvy Hilti, které nevyžadují dodatečné čištění otvorů. Nebo si vyberte kotvení, které je schváleno se systémem automatického čištění kotevních otvorů SafeSet, který využívá duté vrtáky a odpovídající stavební vysavače.
Pracujete se silně armovaným betonem? Pak je na čase zkusit diamantové vrtání.
Ani kapka nazmar
Rychlejší kotvení díky akumulátorovému vytlačovacímu přístroji a osazovacím nástrojům
Pracujete s chemickými kotvami? Kotvěte rychleji a ušetřete až 20 % materiálu díky přesnému dávkování hmoty pomocí vytlačovacího přístroje HDE 500-22. Pro kotvení bez čištění kotevního otvoru použijte certifikovaný kotevní šroub HIT-Z.
Pro pohodlnější a rychlejší aktivaci kotev používejte s našimi kladivy osazovací nástroje na HST a HSA kotvy.
Točivý moment pod kontrolou
Získejte vyšší kvalitu osazení
Snižte riziko nedotažení, nebo přetažení kotev díky systému adaptivního krouticího momentu (AT), který je kombinací našeho nového rázového utahováku SIW 4AT-22 a modulu SI-AT-22. Naskenováním kódu na krabici s kotvami modul nastaví adekvátní utahovací moment pro daný typ kotvy a vy tak máte jistotu perfektního osazení.
Lze ale používat i kotvy, které nepotřebují přesný točivý moment. Jedním z příkladů je univerzální šroub HUS, který můžete využívat pro stálé, nebo dočasné kotvení nebo těžké kotvy HSL pro kotvení vyžadující vysokou únosnost.
Tahové zkoušky kotev
Odborné tahové zkoušky s vyhodnocením odolnosti kotev
Naši techničtí inženýři vám pomohou zajistit tahové zkoušky kotev, aby bylo možné ověřit, že jsou splněny požadavky pro dané použití. Naše testovací přístroje jsou pravidelně kalibrovány a zaručují tak pokaždé přesné měření. Tahové zkoušky se provádí buď během návrhu kotev, aby se zkontrolovala odolnost základního materiálu, nebo během montáže pro ověření odolnosti kotev v daném materiálu. Výsledkem je protokol o tahové zkoušce a vyhodnocením.
S technologií Hilti TraceFast je možné pro vybrané kotvy připravit dokumentaci osazení kotev. Lze tak kontrolovat jednotlivé kotvy použité na stavbě pomocí mobilního telefonu, kdy každá kotva má unikátní kód. Tento systém významně zjednodušuje proces dokumentace osazení kotev.
Připravit. Pozor. HUS.
Hledáte alternativy pro rychlejší a levnější kotvení do betonu? HUS šrouby je možné osazovat až dvakrát rychleji než expanzní kotvy a není potřeba čistit kotevní otvory, ani používat přesné dotahovací momenty. Šetříte tak čas a peníze na každé kotvě.
Rychlejší kotvení díky HUS šroubůmŠkolení na montáž kotev
Nevíte jistě, jaký typ kotvy je vhodný pro vaše řešení? Jak zajistit dostatečně tuhou kotevní desku? Pokud si často kladete tyto otázky, pak je toto technické školení právě pro vás. Témata sahají od základních principů kotvení, až po pokročilejší způsoby použití kotev.
Více informacíInženýři k vašim službám
Hilti je vaším partnerem od návrhu, až po realizaci a údržbu staveb. Nabízíme odborné poradenství, akreditované semináře, tahové zkoušky a inženýrské posudky, abyste vždy měli to správné řešení pro váš projekt.
Kontaktujte nás